Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Industry
Beschreibung
3RK35112BA10 - Gerät zur Überwachung von sicherheitsgerichteten Stromkreisen
Stückliste
3RK35112BA10
PREVIEW
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Interface-Modul, PROFIBUS, max. 12 Mbit/s, 45 mm, Federzuganschluss
DESCLONG
Langbeschreibung
SIRIUS, Interface Modul DP-Interface, für modulares Sicherheitssystem 3RK3 PROFIBUS-DP-Schnittstelle 12 Mbit/s, RS 485 45 mm Baubreite Federzugklemme parametrierbar über Safety ES ohne Verbindungskabel Interface-Modul SIRIUS 3RK3 zur Verbindung der Sicherheitsrelais 3SK2 über PROFIBUS.Mit dem Interface-Modul wird kein spezielles Programmierkabel benötigt, da auch die Parametrierung und Diagnose über PROFIBUS erfolgen können.Für die Verbindung über PROFIBUS sind die Interface-Module 3RK35 einsetzbar, für PROFINET die Module 3SK25. Beide sind jeweils mit Schraub- und Federzuganschluss verfügbar.Das Verbindungskabel 3UF7930-0AA00-0 zum Grundgerät muss separat bestellt werden.Safety is a SIRIUS business.
INTNO
Internationale Artikelnummer
754554962016
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
3RK3511-2BA10
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3RK35112BA10
MANUNAME
Name des Herstellers
Siemens AG
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MSS 3RK3, DP-INTERFACE
BAD722
geeignet für Sicherheitsfunktion
Nein
BAD304
Tragschienenmontage möglich
Nein
BAD641
Zulassung für UL vorhanden
Ja
BAD640
Zulassung durch TÜV vorhanden
Ja
BAH436
max. Bemessungssteuerspeisespannung (bei DC)
24 V
BAD470
abnehmbare Klemmen vorhanden
Ja
BAB577
Tiefe
124 mm
BAA020
Höhe
113 mm
BAF016
Breite
45 mm
AAB960
min. Bemessungssteuerspeisespannung (bei DC)
24 V
AAU732
Herstellerproduktstamm
SIRIUS
AAO742
Marke
SIRIUS
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
SIRIUS, Interface Modul DP-Interface, für modulares Sicherheitssystem 3RK3 PROFIBUS-DP-Schnittstelle 12 Mbit/s, RS 485 45 mm Baubreite Federzugklemme parametrierbar über Safety ES ohne Verbindungskabel
AAO663
GTIN
4011209684355
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85371098
COO
Herstellerland
DE