카탈로그: SIHGA
생성됨: 07.03.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SIHGA
BeziFix® SR 10 x 140
SIHGA
Facade
BeziFix
Powered by
CAD모델 선택
{sihga/facade/bezifix/bezfix_sr_asmtab.prj},{NB=BeziFix SR 10 x 140},{AN=33046},{VE=50},{SR=10 x 140},{D1=10},{TX=40},{DK=14},{ST=70},{AD=80},{FHLZ=1.00},{FB=4.50},{L=140.000},{PPATH=parts/bezfix_sr_asmtpl.prj},{PL=Product link},{VL=Video link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
SIHGA
Description
SR - BeziFix
Bill of material
BeziFix® SR 10 x 140
AN
Art. No.
33046
33046
VE
Montagepack
50
SR
BeziFix SR
10 x 140
10 x 140
D1
Diameter
10
mm
TX
Torx
40
DK
Diameter
14
mm
ST
Depth
70
mm
AD
Attachment
80
80
mm
FHLZ
Force perforated bricks
1.00
kN
FB
Force concrete
4.50
kN
PL
Product link
Product link
VL
Video link
Video link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIAPHRAGM VALVE (Flange)-JIS
SEKISUI
24.09.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청