카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SIHGA
Description
MS - L-GoFix
Bill of material
L-GoFix® MS 4.5 x 60
TYP
Type
MS
AN
Art. No.
24266
VE
Montagepack
400
LGF
L-GoFix MS
4.5 x 60
A
Attachment
24 mm
F1
Traction head
0.77 kN
F2
Traction thread
1.85 kN
F3HH
Lateral force wood-wood
1.30 kN
F3HW
Lateral force steel-timber
1.51 kN
L
Length
60 mm
LG
35 mm
DK
6.9 mm
D1
4.5 mm
KS1
5.4 mm
KS2
4.25 mm
TX
20 mm
PL
Product link
Product link
VL
Video link
Video link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드