400389
Sikla
Simotec
siFramo 100
Powered by
CAD모델 선택
{sikla/simotec/framo_100/pk_f_100_8kt_asmtab.prj},{NB=400389 (BG=1 FLS=2 LODLEVEL=400)},{TYP=PK F 100 8kt},{LODLEVEL=400},{G=2.3},{VERP=1},{ARTNR=400389},{BG=1},{FLS=2},{L=360.0},{H=90},{B=90},{FMAX=10.0},{MBMAX=0.2},{PPATH=pk_f_100/pk_f_100_asmtpl.prj},{CNSSUBPART=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Sikla
Description
Profilkupplung PK F 100 8kt HCP - Profilkupplung PK F 100 8kt HCP
Bill of material
400389
TYP
Typ
PK F 100 8kt
LODLEVEL
LOD Level
400
300
400
300
G
Gewicht
2.3
kg
VERP
Verpackung (Stück)
1
ARTNR
Artikel Nr.
400389
BG
Bohrungen
Ohne Bohrungen
Mit Bohrungen
Ohne Bohrungen
Mit Bohrungen
FLS
Formlockschrauben
ohne Formlockschrauben
Mit Formlockschrauben
ohne Formlockschrauben
Mit Formlockschrauben
L
360.0
mm
H
90
mm
B
90
mm
FMAX
F max
10.0
kN
MBMAX
Mb max
0.2
kNm
CNSSUBPART
2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청