Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Sikla
Описание
Profilkupplung PK F 100 8kt HCP - Profilkupplung PK F 100 8kt HCP
Спецификация
400389
TYP
Typ
PK F 100 8kt
LODLEVEL
LOD Level
G
Gewicht
2.3 kg
VERP
Verpackung (Stück)
1
ARTNR
Artikel Nr.
400389
BG
Bohrungen
FLS
Formlockschrauben
L
360.0 mm
H
90 mm
B
90 mm
FMAX
F max
10.0 kN
MBMAX
Mb max
0.2 kNm
CNSSUBPART
2