185474
Sikla
Simotec
Structural Elements 100
Powered by
CAD모델 선택
{sikla/simotec/traegersystem_100/tko_100_bg_asmtab.prj},{NB=185474750(ANK=1 ANKT=0 FV=0 KM=1 KMT=0 SP=0 HUB=0 ROT=0 LODLEVEL=400)},{TYP=TKO 100 x 750},{LODLEVEL=400},{LOLD=750},{LOLDIMIN=701.000},{L=750},{G=17.2},{VERP=1},{ARTNR=185474},{CNSSORT=242},{ANK=1},{ANKT=0},{FV=0},{KM=1},{KMT=0},{SP=0},{HUB=0},{ANKBZ=12/15/35/110},{ANKVMZ=VMZ-A M12-25/125},{PPATH=assemblies/tko_100_bg_asmtpl.prj},{ROT=0},{CNSSUBPART=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 21
HELP_VARIABLE
Company
Sikla
Description
Beam Bracket TKO 100 - Beam Bracket TKO 100
Bill of material
185474
TYP
Type
TKO 100 x 750
TKO 100 x 750
LODLEVEL
LOD Level
400
300
400
300
L
Length L
mm
값 입력 L
Length L
mm
cm
inch
ft
확인
G
Weight
17.2
17.2
kg
VERP
Qty. Packing
1
Stück
ARTNR
Part No.
185474
185474
CNSSORT
Sorting key
242
ANK
Anchor fastening
Without anchor
With anchor
Without anchor
With anchor
ANKT
Type of anchor
-
-
FV
Bracket Plates
Without Bracket Plates
Bracket Plates FV 100/120
Without Bracket Plates
Bracket Plates FV 100/120
KM
Clamp mounting
ohne klemme
mit Klemme
ohne klemme
mit Klemme
KMT
For flange width
-
-
SP
Clamping range
0.000
-1000000015047466200000000000000.000
0.000
-1000000015047466200000000000000.000
mm
HUB
Carrier height
0.000
-1000000015047466200000000000000.000
0.000
-1000000015047466200000000000000.000
mm
ROT
Rotation
0°
90°
0°
90°
°
CNSSUBPART
2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청