Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Sikla
Beschreibung
Querkonsole QKO 120 - Querkonsole QKO 120
Stückliste
193235
TYP
Typ
LODLEVEL
LOD Level
H
Maße der Grundplatte H x H
220 x 220 x 12 mm
A
Länge A
mm
L
Länge L
mm
Wert eingeben für L
Länge L
mm
cm
inch
ft
LD
Lochnung in der Grundplatte für
M12
LR
Lochraster im Trägerprofil
50 mm
G
Gewicht
kg
VERP
Verpackungsmenge
1 Stück
B
Länge
mm
LDT
Lochdurchmesser im Trägerprofil
13.5 mm
LDG
Lochdurchmesser in der Grundplatte
13 mm
S
Dicke der Grundplatte
12 mm
ARTNR
Art.Nr.
CNSSORT
Sortierschlüssel
243
ANK
Ankerbefestigung
ANKT
Anker typ
FV
Formverbinder
KM
Klemmbefestigung
KMT
für Flanschbreite
SP
Spannbreite
mm
HUB
Trägerhöhe
mm
CNSSUBPART
2