Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
Sikla
Descripción
Joinig Beam Bracket QKO 120 - Joinig Beam Bracket QKO 120
Lista de materiales
193235
TYP
Tipo
LODLEVEL
LOD Level
H
Dimensions of the base plate H x H
220 x 220 x 12 mm
A
longitud A
mm
L
longitud L
mm
Enter value for L
longitud L
mm
cm
inch
ft
LD
Hole in the base plate for
M12
LR
Hole grid in the carrier profile
50 mm
G
Peso
kg
VERP
cantidad de embalaje
1 Stück
B
longitud
mm
LDT
Hole diameter in the carrier profile
13.5 mm
LDG
Hole diameter in the base plate
13 mm
S
Thickness of base plate
12 mm
ARTNR
Número artículo
CNSSORT
la clave de ordenación
243
ANK
Ankerbefestigung
ANKT
Anker typ
FV
Bracket Plates
KM
Klemmbefestigung
KMT
Para ancho de ala
SP
Clamping range
mm
HUB
Carrier height
mm
CNSSUBPART
2