Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Sikla
Descrizione
Joinig Beam Bracket QKO 120 - Joinig Beam Bracket QKO 120
Lista materiale
193235
TYP
Tipo
LODLEVEL
LOD Level
H
Dimensions of the base plate H x H
220 x 220 x 12 mm
A
Lunghezza A
mm
L
Lunghezza L
mm
Inserisci valore per L
Lunghezza L
mm
cm
inch
ft
LD
Hole in the base plate for
M12
LR
Hole grid in the carrier profile
50 mm
G
Peso
kg
VERP
Qty. Packing
1 Stück
B
Lunghezza
mm
LDT
Hole diameter in the carrier profile
13.5 mm
LDG
Hole diameter in the base plate
13 mm
S
Thickness of base plate
12 mm
ARTNR
Articolo Nr.
CNSSORT
chiave di ordinamento
243
ANK
Ankerbefestigung
ANKT
Anker typ
FV
Bracket Plates
KM
Klemmbefestigung
KMT
Per larghezza flangie
SP
Clamping range
mm
HUB
Carrier height
mm
CNSSUBPART
2