Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Sikla
Opis
Konsola poprzeczna QKO 120 - Konsola poprzeczna QKO 120
Lista materiałowa
193235
TYP
Typ
LODLEVEL
LOD Level
H
Dimensions of the base plate H x H
220 x 220 x 12 mm
A
Długość A
mm
L
Długość L
mm
Enter value for L
Długość L
mm
cm
inch
ft
LD
Hole in the base plate for
M12
LR
Hole grid in the carrier profile
50 mm
G
Waga
kg
VERP
Ilo?? w opakowaniu
1 Stück
B
Długość
mm
LDT
Hole diameter in the carrier profile
13.5 mm
LDG
?rednica otworu w p?ytce podstawy
13 mm
S
Grubo?? p?ytki podstawy
12 mm
ARTNR
Nr art.
CNSSORT
klucz sortowania
243
ANK
Ankerbefestigung
ANKT
Anker typ
FV
Bracket Plates
KM
Klemmbefestigung
KMT
do szerokości kołnierza
SP
Clamping range
mm
HUB
Carrier height
mm
CNSSUBPART
2