카탈로그: Siko
생성됨: 13.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Siko
SG62-5000-GW-S/FLEX-P10 P10-1-0
Siko
LinearLine
Wire-actuated encoder
SG62
Powered by
CAD모델 선택
{siko/linearline/seilzuggeber/sg62/sg62_asmtab.prj},{NB=SG62-5000-GW-S/FLEX-P10 P10-1-0},{TYP=SG62},{A=5000},{B=GW},{C=P10 P10},{D=1},{E=0},{INFO=für Produkte-Informationen hier klicken},{PPATH=sg62_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Siko
Description
SG62 - Wire-Actuated Encoder
Bill of material
SG62-5000-GW-S/FLEX-P10 P10-1-0
TYP
Type
SG62
A
Measuring range
5000
6000
5000
6000
B
Rope fixture
GW - wire suspension with thread
HK - wire suspension with hook
GW - wire suspension with thread
HK - wire suspension with hook
C
Encoder type
P10 P10 - 2x potentiometer 10 kΩ
20/4mA_20/4mA - 2x transducer 20 … 4 mA
4/20mA_20/4mA - 2x transducer 4…20 mA, counterrotating
4/20mA_4/20mA - 2x transducer 4…20 mA
P10 P10 - 2x potentiometer 10 kΩ
20/4mA_20/4mA - 2x transducer 20 … 4 mA
4/20mA_20/4mA - 2x transducer 4…20 mA, counterrotating
4/20mA_4/20mA - 2x transducer 4…20 mA
D
Position of electrical connection
1 - 0 °
3 - 180 °
1 - 0 °
3 - 180 °
E
Series impedance
0 - 0 Ω
1k2 - 1.2 kΩ
0 - 0 Ω
1k2 - 1.2 kΩ
INFO
www.siko-global.com
click here for product information
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청