Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SIMONSWERK
Beschreibung
TE 540 3D A8 - TECTUS A8 Türband 100kg
Stückliste
TE 540 3D A8
MAR
Marke
TECTUS
BEZ
Bezeichnung
TE 540 3D A8
MN
Modellnummer
5 400695
ROT
Öffnungswinkel
°
FUGE
Falzluft
mm
Wert eingeben für FUGE
Falzluft
mm
cm
inch
ft
FORM
Lieferzustand / Fräsbild
BW
Belastungswert
100.0 kg
BF
Breite (Flügelteil)
32.0/37.0 mm
LF
Länge (Flügelteil)
200.0 mm
BR
Breite (Rahmenteil)
32.0/37.0 mm
LR
Länge (Rahmenteil)
200.0 mm
OW
max. Öffnungswinkel
180 °
PL
INFO LINK
HTML
PG
Produktgewicht
0.75 kg
KTXT
Kurztext
für ungefälzte Objekt- und Funktionstüren mit beidseitiger Aufdoppelung bis 8 mm
ATXT
Ausschreibungstext
SIMONSWERK Türband TECTUS TE 540 3D A8 für Türen mit einer Aufdoppelung bis zu 8 mm. Komplett verdeckt liegend für ungefälzte Türen an Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen. UL-zertifiziert, mit komfortabler 3D-Verstellung, Belastungswert 100 kg, Öffnungswinkel bis 180°, Gesamtlänge 200 mm, DIN rechts und links verwendbar, wartungsfreie Gleitlagertechnik, dreidimensional verstellbar: Seite +/- 3,0 mm, Höhe +/- 3,0 mm, Andruck +/- 1,0 mm. Oberfläche...