Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
SIMONSWERK
Descripción
TE 540 3D A8 - TECTUS Bisagra para puertas 100kg
Lista de materiales
TE 540 3D A8
MAR
Marca de producto
TECTUS
BEZ
Descripción
TE 540 3D A8
MN
Número del modelo
5 400695
ROT
Ángulo de apertura
°
FUGE
Entrehierro
mm
Enter value for FUGE
Entrehierro
mm
cm
inch
ft
FORM
Lieferzustand / Fräsbild
BW
Carga
100.0 kg
BF
Anchura (hoja)
32.0/37.0 mm
LF
Longitud (hoja)
200.0 mm
BR
Anchura (marco)
32.0/37.0 mm
LR
Anchura (marco)
200.0 mm
OW
Max. ángulo de apertura
180 °
PL
INFO LINK
HTML
PG
peso
0.75 kg
KTXT
Texto corto
para puertas funcionales y puertas para proyectos no solapadas con revestimientos decorativos de hasta 8 mm
ATXT
Texto de especificación
Bisagra para puertas SIMONSWERK TECTUS TE 540 3D A8 para puertas con revestimientos decorativos de hasta 8 mm. Completamente oculta para puertas no solapadas con marcos de madera, acero y aluminio. Con certificado UL y regulación 3D confortable, carga admisible 100 kg, ángulo de apertura hasta 180°, longitud total 200 mm, utilizable indistintamente a derechas e izquierdas, técnica de deslizamiento libre de mantenimiento, tres posibilidades de regulación: Lateralmente +/- 3,0 mm, en altura +/- 3,0 mm, en profundidad +/- 1,0 mm. Gama de colores...