Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SIMONSWERK
Description
TE 540 3D A8 - TECTUS Paumelle 100kg
Nomenclature
TE 540 3D A8
MAR
Marque de produit
TECTUS
BEZ
Description
TE 540 3D A8
MN
Numéro de modèle
5 400695
ROT
Angle d'ouverture
°
FUGE
Jeu feuillure
mm
Entrez la valeur pour FUGE
Jeu feuillure
mm
cm
inch
ft
FORM
Lieferzustand / Fräsbild
BW
Charge
100.0 kg
BF
Largeur (pièce d'ouvrant)
32.0/37.0 mm
LF
Hauteur (pièce d'ouvrant)
200.0 mm
BR
Largeur (pièce de dormant)
32.0/37.0 mm
LR
Hauteur (pièce de dormant)
200.0 mm
OW
Max. angle d'ouverture
180 °
PL
INFO LINK
HTML
PG
poids
0.75 kg
KTXT
Texte court
pour portes de bâtiments et fonctionnelles affleurantes avec doublages jusqu'à 8 mm
ATXT
Texte de spécification
Paumelle TECTUS TE 540 3D A8 de SIMONSWERK pour portes avec doublages jusqu'à 8 mm.Compléte masquée pour portes affleurantes sur des huisseries en bois, en acier ou en aluminium. Certifiée UL, avec réglage confort 3D, charge de 100 kg, angle d'ouverture jusqu'à 180°, longueur total 200 mm, utilisable avec ouverture DIN vers la gauche ou la droit, technique de paliers lisses sans entretien, à réglage tridimensionnel continu : côté +/- 3,0 mm, hauteur +/- 3,0 mm, poussée +/- 1,0 mm. Finition...