TE 540 3D A8
SIMONSWERK
TECTUS - The completely concealed hinge system
Powered by
CAD모델 선택
{simonswerk/tectus/tectus_540_a8_asmtab.prj},{NB=TE 540 3D A8(180,4,1)},{L=200.000},{LAST=100.0},{PG=0.75},{MAR=TECTUS},{BEZ=TE 540 3D A8},{PPATH=te_540_a8_3d/assemblies/te_540_a8_asmtpl.prj},{PL=HTML},{ATEXTF=Flügelteil},{ATEXTD=Rahmenteil},{KTXT=für ungefälzte Objekt- und Funktionstüren mit beidseitiger Aufdoppelung bis 8 mm},{ROT=180},{FUGE=4.0},{FORM=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SIMONSWERK
Description
TE 540 3D A8 - TECTUS door hinge 100kg
Bill of material
TE 540 3D A8
MAR
Brand
TECTUS
BEZ
Description
TE 540 3D A8
MN
Model number
5 400695
ROT
Opening angle
180
90
0
180
90
0
°
FUGE
Clearance
mm
값 입력 FUGE
Clearance
mm
cm
inch
ft
확인
FORM
Lieferzustand / Fräsbild
Türband ✔
Türband
Türband
Routing model
Routing model
BW
Load capacity
100.0
kg
BF
Width (door part)
32.0/37.0
mm
LF
Length (door part)
200.0
mm
BR
Width (frame part)
32.0/37.0
mm
LR
Length (frame part)
200.0
mm
OW
Max. opening angle
180
°
PL
INFO LINK
HTML
PG
Produktgewicht
0.75
kg
KTXT
Kurztext
for unrebated heavy-duty doors with claddings up to 8 mm on both sides
ATXT
Ausschreibungstext
SIMONSWERK TECTUS hinge TE 540 3D A8 for doors with claddings of up to 8 mm. Completely concealed for unrebated doors with timber, steel and aluminium frames. UL-certified, with comfortable 3D adjustment, load capacity up to 100 kg, opening angle up to 180°, overall length 200 mm, right hand and left hand applicable, maintenance-free slide bearings, three-dimensionally adjustable: side +/- 3,0 mm, height +/- 3,0 mm, compression +/- 1,0 mm. Finish...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청