카탈로그: Sita
생성됨: 01.05.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Sita
SitaPipe Adapter DN70 189129
Sita
Accessories
Supplies
Powered by
CAD모델 선택
{sita/accessories/f/sita_pipe_adapter.prj},{NB=Sita 189129 (300)},{PREVIEW=sitaattika_adapter.png},{ARTNR=189129},{LOGLEVEL=300},{DESC=SitaAttika Adapter DN/OD 70/75, auf Zinkfallrohr NW 80, aus Titanzink},{DN=70},{OD=75},{A=50},{B=50},{C=110},{D1=78},{D2=76},{ANS=SitaPipe Edelstahl Rohrsystem},{MAT=Zink},{F=Silber},{OF=Glatt},{H=110},{BK=Euroklasse A1 / A1 nicht brennbar},{INFO=Link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Sita
Description
Adapter - SitaPipe
Bill of material
SitaPipe Adapter DN70 189129
PREVIEW
Preview
ARTNR
Article number
189129
189129
LOGLEVEL
LOG Level
300
200
100
300
200
100
DESC
Description main article
SitaPipe adapter DN/OD 70/75, on zinc downpipe, titanium zinc
SitaPipe adapter DN/OD 70/75, on zinc downpipe, titanium zinc
DN
Nominal diameter
70
70
mm
OD
External diameter
75
75
mm
ANS
Connection
SitaPipe Edelstahl pipe system
MAT
Material
Zinc
F
Color
Silver
OF
Surface
Smooth
BK
Material class
Euroclass A1 /A1 non-flammable
INFO
Product Datasheet
Link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청