카탈로그: Sita
생성됨: 01.05.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Sita
SitaDrain area frame Galvanised steel 20404044
Sita
Drainage
SitaDrain® area frame
Powered by
CAD모델 선택
{sita/d/sita_drain_flachenrahmen/sita_drain_flachen_verzinkt_asmtab.prj},{NB=Sita 20404044 (300)},{PREVIEW=sita_drain_flaechenrahmen_verzinkt.png},{ARTNR1=20404044},{LOGLEVEL=300},{DESC=SitaDrain® Flächenrahmen mit Gitterrost, Stahl verzinkt},{AF=Gitterrost},{B=450},{L=450},{H=23},{MAT=Edelstahl rostfrei},{WN=-},{BLK=K 3 - max. 300 kg / 3,0 kN},{BK=Euroklasse A1 / A1 nicht brennbar},{VERS=2},{PPATH=assemblies/sita_drain_flachen_asmtpl.prj},{SA810ID03=20404044},{ZAB=Balkon, Terrasse, Loggia},{SA=nein},{GDF=ja},{AG=nein},{UDF=nein},{FG=nein},{ILR=nein},{BSO=nein},{NBB=ja},{DAAB=ja},{RB=ja},{NNEW=nein},{TBMIN=-20},{INFO=Link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Sita
Description
SitaDrain® area frame Galvanised steel - Drainage
Bill of material
SitaDrain area frame Galvanised steel 20404044
PREVIEW
Preview
ARTNR
Article number
20404044
20404044
LOGLEVEL
LOG Level
300
200
100
300
200
100
DESC
Description main article
SitaDrain® area frame grating, galvanized steel
SitaDrain® area frame grating, galvanized steel
AF
Model
grating
grating
B
Width
450
mm
L
Length
450
mm
H
Height
23
mm
MAT
Material
Rust-proof stainless steel
WN
Material number
-
BLK
Load rating class
K 3 - max. 300 kg / 3,0 kN
BK
Material class
Euroclass A1 /A1 non-flammable
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
20404044
20404044
ZAB
Additional application areas
Balcony, terrace, loggia
SA
Refurbishment
no
GDF
used roof area
yes
AG
Parapet outlet
no
UDF
unused roof area
no
FG
Roof outlet
no
ILR
internal gutter
no
BSO
Request of fire protection after DIN 18234 or industrial construction guidline
no
NBB
Non-flammable
yes
DAAB
Construction height
yes
RB
Revision element
yes
NNEW
For emergency drainage
no
TBMIN
Temperature resistance, min.
-20
°C
INFO
Product Datasheet
Link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청