카탈로그: Sita
생성됨: 01.05.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Sita
SitaRetention Twist with dome grate 409201
Sita
Green roof and Retention
SitaRetention
Powered by
CAD모델 선택
{sita/gr/sita_retention/sita_retention_twist_mit_kiesfang_asmtab.prj},{NB=Sita 409201 (300)},{PREVIEW=twist_mit_kiesfang.png},{ARTNR=409201},{LOGLEVEL=300},{DESC=SitaRetention Twist mit Kiesfang für SitaStandard},{K=SitaStandard, SitaIndra},{DA=Kaltdach, Warmdach, Umkehrdach},{ZAB=Balkon, Terrasse, Loggia},{EA=Freispiegel},{SA=nein},{GDF=ja},{AG=nein},{UDF=ja},{FG=nein},{ILR=nein},{LFEW=nein},{BSO=nein},{NBB=nein},{SF=nein},{MANS=nein},{BHB=nein},{BF=rund},{D=174},{DAAB=nein},{RB=nein},{NNEW=nein},{TID=221},{TBMAX=80},{TBMIN=-20},{MAT=PE-HD, Edelstahl rostfrei},{VERS=1},{A=75},{PPATH=assemblies/sita_retention_twist_asmtpl_2.prj},{ARTNR1=409201},{INFO=Link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Sita
Description
Twist mit Kiesfang - SitaRetention
Bill of material
SitaRetention Twist with dome grate 409201
PREVIEW
Preview
ARTNR
Article number
409201
409201
LOGLEVEL
LOG Level
300
200
100
300
200
100
DESC
Description main article
SitaRetention Twist mit Kiesfang für SitaStandard
SitaRetention Twist mit Kiesfang für SitaStandard
K
Compatibility
SitaStandard, SitaIndra
SitaStandard, SitaIndra
DA
Kind of roof
Kaltdach, Warmdach, Umkehrdach
ZAB
Additional application areas
Balcony, terrace, loggia
EA
Kind of drainage
Freispiegel
SA
Refurbishment
no
GDF
used roof area
yes
AG
Parapet outlet
no
UDF
unused roof area
yes
FG
Area outlet
no
ILR
internal gutter
no
LFEW
Pipe direction/ drainage (internal, external)
nein
BSO
Request of fire protection after DIN 18234 or industrial construction guidline
no
NBB
Non-flammable
no
SF
Screw-on flange
nein
MANS
Connection sleeve
nein
BHB
Heated
nein
BF
Nozzle cross section
rund
D
Opening/Core borehole
174
mm
DAAB
Construction height
no
RB
Revision element
no
NNEW
for emergency drainage
no
TID
Pot inner diameter
221
mm
TBMAX
Temperature resistance, max.
80
°
TBMIN
Temperature resistance, min.
-20
°
MAT
Material
PE-HD, Edelstahl rostfrei
INFO
Product Datasheet
Link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청