Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Sita
Beschreibung
Twist ohne Kiesfang - SitaRetention
Stückliste
SitaRetention Twist ohne Kiesfang 409202
PREVIEW
Vorschau
ARTNR
Artikelnummer
LOGLEVEL
LOG Level
DESC
Beschreibung Hauptartikel
K
Kompatibilität
DA
Dachart
Kaltdach, Warmdach, Umkehrdach
ZAB
Zusätzliche Anwendungsbereiche
Balkon, Terrasse, Loggia
EA
Entwässerungsart
Freispiegel
SA
Sanierung
nein
GDF
genutzte Dachfläche
ja
AG
Attikagully
nein
UDF
ungenutzte Dachfläche
ja
FG
Flächengully
nein
ILR
innenliegende Rinne
nein
LFEW
Leitungsführung/Entwässerung (innen, außen)
nein
BSO
Brandschutzanforderungen nach DIN 18234 oder Industriebaurichtlinie
nein
NBB
Nicht brennbar
nein
SF
Schraubflansch
nein
MANS
Manschette
nein
BHB
Beheizbar
nein
BF
Stutzenquerschnitt
rund
D
Durchbruch/Kernbohrung
174 mm
DAAB
Drainage Aufbauhöhe
nein
RB
Revisionsbauteil
nein
NNEW
Nur Notentwässerung
nein
TID
Topfinnendurchmesser
221 mm
TBMAX
Temperaturbeständigkeit max.
80 °
TBMIN
Temperaturbeständigkeit min.
-20 °
MAT
Material
PE-HD, Edelstahl rostfrei
INFO
Technische Spezifikationen
Link