카탈로그: SKF
생성됨: 20.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SKF
SKF SAF 23056 KAX10.1/2
SKF
Bearings units and housings
Bearing housings
Split pillow blocks - SAF and SAW series (inch dimensions)
Powered by
CAD모델 선택
{skf/bearings_units_and_housings/bearing_housings/split_pillow_blocks_saf_and_saw_series/apc_010.prj},{NB=SKF_SAF 23056 KAX10.1/2},{DESIGNATION=SAF 23056 KAX10.1/2},{DDA=266.7000},{DA=420.00000},{CA=147.8026},{A1=228.6000},{A2=315.1188},{S=MIN},{BBA=100.80625},{H=495.30000},{H1=250.8250},{H2=101.6000},{JMIN=666.750},{JMAX=749.300},{J1=139.700},{L=869.950},{N=82.5500},{N1=41.275},{R1=163.5125},{R2=50.80000},{HH=73.02500},{H3=MIN},{WH=MIN},{EBD=MIN},{DL=MIN},{RD=MIN},{EPD=MIN},{DLS=MIN},{RD2=MIN},{BD=MIN},{SD=MIN},{RG=1-11.5 NPT},{NODH=2},{PB=1/4-18 NPT},{NOGFTC=2},{HOUSING=},{BEARING=23056 CCK/W33},{SLEEVE=SNP 3056X10.1/2},{RING=},{LR=},{PPCE=},{TS=LOR 519},{CS=},{VF=},{EP=X 5217-1},{BLS=1600},{SPEED1=},{LOAD1=449.27038314126},{LOAD2=271.34151853086},{LOAD3=169.03242137988}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 187
HELP_VARIABLE
Company
SKF
Description
APC_010 - SPLIT PILLOW BLOCKS - SAF AND SAW SERIES (INCH DIMENSIONS)
Bill of material
SKF_SAF 23056 KAX10.1/2
DESIGNATION
Designation
SAF 23056 KAX10.1/2
SAF 23056 KAX10.1/2
DDA
da - Shaft diameter
266.7000
266.7000
mm
A2
A2 - Housing width
315.1188
315.1188
mm
H
H - Overall housing height
495.30000
495.30000
mm
H1
H1 - Height base to centre
250.8250
250.8250
mm
L
L - Housing length
869.950
869.950
mm
HOUSING
Housing
BEARING
Bearing
23056 CCK/W33
23056 CCK/W33
SUP
Suppress
BEARINGTYPE
Spherical roller bearing
Spherical roller bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청