카탈로그: SKF
생성됨: 20.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SKF
SKF SY 1.11/16 TF/VA228
SKF
Bearings units and housings
Engineered products
High temperature bearings and bearing units
Powered by
CAD모델 선택
{skf/bearings_units_and_housings/engineered_products/high_temperature_bearings_and_bearing_units/ayp_501_601.prj},{NB=SKF_SY 1.11/16 TF/VA228},{DESIGNATION=SY 1.11/16 TF/VA228},{SUPPRESS=},{DD=42.862},{A=48},{A1=32},{J=143.500},{H=107.000},{H1=54.000},{H2=21},{L=187},{N=22.500},{N1=14.000},{B=49.200},{LOAD1=33.2},{LOAD2=21.6},{SPEED1=130},{TMAX=350},{MASS=2.25},{RTTGS=6.5},{G=12},{G2=5/16-24 UNF},{N2=3.969},{DESIGNATION2=SY 1.11/16 TF/VA228},{BEARING=YAR 209-111-2F/VA228},{HOUSING=SY 509 M/VZ7542},{POPULAR=},{PPATH=ayp_501_601_parts/ayp_501_601_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 42
HELP_VARIABLE
Company
SKF
Description
AYP_501_601 - Plummer block ball bearing units, for high temperature applications
Bill of material
SKF_SY 1.11/16 TF/VA228
DESIGNATION
Designation
SY 1.11/16 TF/VA228
SY 1.11/16 TF/VA228
SUPPRESS
DD
d - Shaft diameter
42.862
42.862
mm
A
A - Base width
48
48
mm
A1
A1 - Top width
32
32
mm
J
J - Distance between attachment bolts
143.500
143.500
mm
H
H - Overall height
107.000
107.000
mm
L
L - Overall width
187
187
mm
LOAD1
C -Basic dynamic load rating
33.2
33.2
kN
LOAD2
C0 - Basic static load rating
21.6
21.6
kN
TMAX
T max. - Limiting temperature
350
350
°C
BEARING
Bearing
YAR 209-111-2F/VA228
YAR 209-111-2F/VA228
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청