카탈로그: SKF
생성됨: 20.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SKF
SKF 6220/C3VL0241
SKF
Bearings units and housings
Engineered products
INSOCOAT ® bearings
Powered by
CAD모델 선택
{skf/bearings_units_and_housings/engineered_products/insocoat_bearings/bb1_503.prj},{NB=SKF_6220/C3VL0241},{DESIGNATION=6220/C3VL0241},{DD=100.000},{D=180.000},{B=34.000},{DD1=124.800},{D1=154.750},{D2=160.000},{R12=2.100},{R12X=2.1},{PITCH=140.000},{DW=25.400},{DDAMIN=112},{DDAMAX=},{DAMIN=165},{DAMAX=168},{RAMAX=2},{LOAD1=127.000},{LOAD2=93.000},{LOAD3=3.350},{SPEED1=7500},{SPEED2=4800},{Z=10.000},{II=1.000},{MASS=3.15},{POPULAR=Yes},{N2=},{SUPPRESS=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 39
HELP_VARIABLE
Company
SKF
Description
BB1_503 - INSOCOAT deep groove ball bearings, single row
Bill of material
SKF_6220/C3VL0241
DESIGNATION
Bearing designation
6220/C3VL0241
6220/C3VL0241
DD
d - Bore diameter
100.000
100.000
mm
D
D - Outside diameter
180.000
180.000
mm
B
B - Width
34.000
34.000
mm
LOAD1
C - Basic dynamic load rating
127.000
127.000
kN
LOAD2
C0 - Basic static load rating
93.000
93.000
kN
LOAD3
Pu - Fatigue load limit
3.350
3.350
kN
SPEED1
Speed rating - Reference speed
7500
7500
r/min
SPEED2
Speed rating - Limiting speed
4800
4800
r/min
N2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청