카탈로그: SKF
생성됨: 20.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SKF
SKF RPNA 25/42
SKF
Bearings units and housings
Roller bearings
Needle roller bearings
Powered by
CAD모델 선택
{skf/bearings_units_and_housings/roller_bearings/needle_roller_bearings/bn1_004.prj},{NB=SKF_RPNA 25/42},{DESIGNATION=RPNA 25/42},{FW=25.000},{D=42.000},{C=20.000},{D1=36.500},{R=0.800},{PITCH=27.500},{DW=2.500},{LW=16.800},{DAMIN=35},{DAMAX=37},{RAMAX=0.8},{LOAD1=19.000},{LOAD2=32.500},{LOAD3=4.000},{SPEED1=16000},{SPEED2=18000},{Z=20.000},{II=1.000},{MASS=0.109},{DESIGN=nrb_rpna}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
SKF
Description
BN1_004 - Alignment needle roller bearings, without an inner ring
Bill of material
SKF_RPNA 25/42
DESIGNATION
Bearing designation
RPNA 25/42
RPNA 25/42
FW
Fw - Diameter under rollers
25.000
25.000
mm
D
D - Outside diameter
42.000
42.000
mm
C
C- Width
20.000
20.000
mm
DAMIN
Da min. - Smallest permissible abutment diameter housing
35
35
mm
DAMAX
Da max. - Largest permissible abutment diameter housing
37
37
mm
RAMAX
ra max. - Fillet radius
0.8
mm
LOAD1
C - Basic dynamic load rating
19.000
19.000
kN
LOAD2
C0 - Basic static load rating
32.500
32.500
kN
LOAD3
Pu - Fatigue load limit
4.000
4.000
kN
SPEED1
Speed rating - Reference speed
16000
16000
r/min
SPEED2
Speed rating - Limiting speed
18000
18000
r/min
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청