카탈로그: SKF
생성됨: 20.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SKF
SKF RNA 2202.2RS
SKF
Bearings units and housings
Track runner bearings
Powered by
CAD모델 선택
{skf/bearings_units_and_housings/track_rollers/bnt_001.prj},{NB=SKF_RNA 2202.2RS},{PRODUCTID=147304202},{DESIGNATION=RNA 2202.2RS},{FW=20.000},{D=35.000},{E=MIN},{C=13.800},{D1=26},{R=0.600},{LOAD1=7.480},{LOAD2=9.300},{LOAD3=1.120},{SPEED2=5000},{MASS=0.0600},{PITCH=22.500},{DW=2.500},{LW=7.800},{Z=17.000},{II=1.000},{DESIGN=supprol_rna}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
SKF
Description
BNT_001 - Support rollers, without flange rings, without an inner ring
Bill of material
SKF_RNA 2202.2RS
DESIGNATION
Bearing designation
RNA 2202.2RS
RNA 2202.2RS
FW
Fw - Inside diameter of roller complement
20.000
20.000
mm
D
D - Outer diameter
35.000
35.000
mm
C
C - Width of outer ring
13.800
13.800
mm
LOAD1
C - Dynamic basic load rating
7.480
7.480
kN
LOAD2
C0 - Static basic load rating
9.300
9.300
kN
LOAD3
Pu - Fatigue load limit
1.120
1.120
kN
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청