카탈로그: SKF
생성됨: 20.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SKF
SKF PWKRE 52.2RS
SKF
Bearings units and housings
Track runner bearings
Powered by
CAD모델 선택
{skf/bearings_units_and_housings/track_rollers/bnt_004.prj},{NB=SKF_PWKRE 52.2RS},{DESIGNATION=PWKRE 52.2RS},{CC=1.0},{DD=24.000},{D=52.000},{B=66.000},{B1=40.500},{B2=9.000},{B3=18.000},{G=M 20x1.5},{G1=21.000},{C1=0.800},{DD1=31.000},{KEYWIDTH=10},{R=1.000},{M=6.000},{M1=4.000},{LOAD1=23.800},{LOAD2=26.500},{LOAD3=3.050},{LOAD4=18.600},{LOAD5=26.500},{SPEED2=3200.000},{MASS=0.470},{PITCH=35.170},{DW=5.000},{DW1=0.000},{LW=6.000},{LW1=0.000},{C=24.000},{II=22.000},{II1=0.470},{Z=MIN},{SS=Contact},{DES=Crowned},{DESIGN=camfol2},{POPULAR=},{PWKR=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 159
HELP_VARIABLE
Company
SKF
Description
BNT_004 - Cam followers
Bill of material
SKF_PWKRE 52.2RS
DESIGNATION
Bearing designation
PWKRE 52.2RS
PWKRE 52.2RS
DD
d - Bore diameter
24.000
24.000
mm
D
D - Outer diameter
52.000
52.000
mm
B
B - Overall width
66.000
66.000
mm
G
Thread stud
M 20x1.5
M 20x1.5
LOAD1
C - Dynamic basic load rating
23.800
23.800
kN
LOAD2
C0 - Static basic load rating
26.500
26.500
kN
LOAD3
Pu - Fatigue load limit
3.050
3.050
kN
LOAD4
Fr- Maximum dynamic radial load
18.600
18.600
kN
LOAD5
F0r - Maximum static radial load
26.500
26.500
kN
C
C - Width of outer ring
24.000
24.000
mm
SS
Sealing solution
Contact
Contact
POPULAR
Popular
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청