카탈로그: SKF
생성됨: 20.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SKF
SKF 25X42X10 HMSA10 V
SKF
Seals
Power transmission seals
Radial shaft seals
Powered by
CAD모델 선택
{skf/seals/power_transmission_seals/radial_shaft_seals/saa_001.prj},{NB=SKF_25X42X10 HMSA10 V},{DESIGNATION=25X42X10 HMSA10 V},{DD1=25.0000},{D=42.000},{BB=10.000},{BB3=17.4},{LM=Fluoro rubber (FKM)},{PD=MIN},{US=},{DD4=200.000},{BB1=MIN},{BB2=MIN},{DN=HMSA10},{RCR=0.000},{TTFGS=},{HIDE=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4976
HELP_VARIABLE
Company
SKF
Description
SAA_001 - Radial shaft seals for general industrial applications
Bill of material
SKF_25X42X10 HMSA10 V
DESIGNATION
Designation
25X42X10 HMSA10 V
25X42X10 HMSA10 V
DD1
d1 - Shaft diameter
25.0000
25.0000
mm
D
D - Housing bore diameter
42.000
42.000
mm
BB
b - Nominal seal width
10.000
10.000
mm
HIDE
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청