Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
SLV
Descripción
MEDO 60 SQUARE DALI - Luminaria de superficie de techo LED para interiores
Lista de materiales
1002882
ON
Número de artículo
1002882
LOD
Nivel de detalle
AX
Pictograma
EAN
Ean11
4024163230780
AKSCODE
Código del sistema de clasificación de artículos
0101020101
CATEGORY
Texto del sistema de clasificación de artículos
Luminaria de superficie de techo LED para interiores
PN
Nombre del producto
MEDO 60
TITLE
Nombre del producto
MEDO 60 SQUARE DALI, Luminaria para montaje en techo LED, interior, blanco, 3000K
LONGTEXT
Descripción extensa del producto
La luminaria MEDO 60 CL Square tiene un canto transparente y completa la serie MEDO con una variante cuadrada. Gracias a la LED Premium incorporada, se logra una iluminación clara y homogénea. La utilización del kit de suspensión permite convertir esta lámpara de techo en una luminaria de suspensión, especialmente idónea también para espacios con techos altos. El driver LED incorporado permite una conexión directa a la tensión de red de 120V – 240V.
FAM
Familia
MEDO
PRTYP
Tipo de producto
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURES
COO
País de origen
CN
CTN
Código arancelario a la mercancía
94051190900
WR
Garantía
5
INDE
Equipo de control incluido
Balasto eléctrico LED incl.
INAC
Accesorios incluidos
Material de fijación incl.
ACSKU
Accesorios SKU
1001950,1001951,1001952,135250,135251,135254
ACEAN
Accesorios EAN
4024163221825,4024163221832,4024163221849,4024163158664,4024163158671,4024163158688
COLOR1
Color 1
blanco
MAT1
Material 1
Aluminio
MAT2
Material 2
Acrílico
FF
Forma de las luminarias
cuadrado
RV
Voltaje nominal
220-240V ~50/60Hz mA/V
RAS
Tensión secundaria ma/V
1000 V
CUI
La electricidad en un
1 A
WEWA
Potencia ponderada
39
VT
Tipo de tensión
AC
OPTE
Temperatura de funcionamiento
-20-45°C
EEK
Contiene fuentes de luz EEC E
INCU
Corriente de entrada
6
ICTIM
Tiempo de corriente de entrada en microsegundos
30 ms
OLOLM
Potencia lumínica total en lm
3800
LTH
Vida útil en horas
25000
PRLE
Longitud del producto
60 cm
PRWI
Ancho del producto
60 cm
PRHE
Altura del producto
12.5 cm
PALE
Longitud del paquete
69 cm
PAWI
Ancho del paquete
15 cm
PAHE
Altura del paquete
69 cm
NEWE
Peso neto
6.308 kg
BRWE
Peso bruto
7.894 kg
IPSC
Código de seguridad IP
IP 20
SACL
Clase de seguridad
I
DIMM
Regulable
1
DIMT
Tecnología de regulación
DALI
MOU
Montaje
Estructura
MOUDE
Detalles de montaje
Techo, techo con accesorios
VAWAT
Variante de potencia
39
VALUOU
Variante rendimiento lumínico variante
3800
VALUPW
Variante Lumen por vatio
97.4359
VALICO
Temperatura del color
3000
VACRI
Variante CRI
80
VABEAN
Variante ángulo del haz
105
UGRSPC
Características UGR
22
RAPRVO
Voltaje nominal primario
220-240V ~50/60Hz
VOL
Tensión actual
220-240
UTFRE
Frecuencia útil
50/60
VERTS
Estado de la distribución
true
PRVO
Volumen del producto
71415
PAVO
Volumen del paquete
71415
MWGISM
Sección máxima del cable en milímetros cuadrados
2.5 sq mm
HPOP
Con enchufe
No
HPBI
Imagen principal del producto
HTML (Online)
WEPR
Más imágenes del producto
HTML (Online)
HAAM
Imagen de ambiente principal
HTML (Online)
WEAM
Más fotos de ambiente
HTML (Online)
MASN
Plano de dimensiones
HTML (Online)
PROBDE
Ficha técnica del producto
HTML (Online)
LPDA
Datos del diseño lumínico
HTML (Online)
LVKU
Curva de intensidad luminosa
HTML (Online)
DDA
Datos 3D
HTML (Online)
CEER
Declaración CE
HTML (Online)
ANTU
Manual de instrucciones
HTML (Online)
ASDD
Plano de dimensiones de montaje
HTML (Online)