Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SLV
Description
MEDO 60 SQUARE DALI - Plafonnier intérieur en saillie LED
Nomenclature
1002882
ON
Référence article
1002882
LOD
Niveau de détail
AX
Pictogramme
EAN
Ean11
4024163230780
AKSCODE
Système de classification des articles Code
0101020101
CATEGORY
Système de classification des articles Texte
Plafonnier intérieur en saillie LED
PN
Nom du produit
MEDO 60
TITLE
Nom du produit
MEDO 60, plafonnier intérieur, carré, blanc, LED, 39W, 3000K, variable Dali
LONGTEXT
Description détaillée du produit
Le MEDO 60 CL Square a un bord clair et complète la gamme MEDO avec une variante carrée. Grâce à sa LED Premium intégrée, il produit un éclairage clair et homogène. Grâce au kit de suspension, le plafonnier peut être transformé en suspension et convient donc aussi parfaitement aux pièces à plafond haut. L’alimentation LED intégrée permet le raccordement direct à la tension secteur 120V–240V.
FAM
Famille
MEDO
PRTYP
Type de produit
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURES
COO
Pays d'origine
CN
CTN
Numéro de tarif des marchandises
94051190900
WR
Garantie
5
INDE
Dispositif d'alimentation inclus
Driver LED inclus
INAC
Accesoires inclus
Matériel de fixation fourni
ACSKU
Accessoires SKU
1001950,1001951,1001952,135250,135251,135254
ACEAN
Accessoires EAN
4024163221825,4024163221832,4024163221849,4024163158664,4024163158671,4024163158688
COLOR1
Coloris 1
blanc
MAT1
Matériau 1
Aluminium
MAT2
Matériau 2
Acrylique
FF
Lampes forme
carré
RV
Tension nominale
220-240V ~50/60Hz mA/V
RAS
Tension secondaire ma/V
1000 V
CUI
Courant en a
1 A
WEWA
Puissance en W pondérée
39
VT
Type de tension
AC
OPTE
Température de fonctionnement
-20-45°C
EEK
Contient des sources lumineuses de EEC E
INCU
Temps d'activation du courant
6
ICTIM
Temps d'activation du courant en microsecondes
30 ms
OLOLM
Puissance lumineuse totale en lm
3800
LTH
Durée de vie en heures
25000
PRLE
Longueur du produit
60 cm
PRWI
Largeur du produit
60 cm
PRHE
Hauteur du produit
12.5 cm
PALE
Longueur du paquet
69 cm
PAWI
Largeur du paquet
15 cm
PAHE
Hauteur du paquet
69 cm
NEWE
Poids net
6.308 kg
BRWE
Poids brut
7.894 kg
IPSC
Code de sécurité IP
IP 20
SACL
Classe de sécurité
I
DIMM
Variable
1
DIMT
Technologie du variateur
DALI
MOU
Montage
En saillie
MOUDE
Détails du montage
Plafond, plafond avec accessoires
VAWAT
Variante Puissance en W
39
VALUOU
Variante Rendement en lumens
3800
VALUPW
Variante Lumen par Watt
97.4359
VALICO
Variante Température de couleur
3000
VACRI
Variante CRI
80
VABEAN
Variante Angle de rayonnement
105
UGRSPC
Propriété UGR
22
RAPRVO
Tension nominale primaire
220-240V ~50/60Hz
VOL
Tension d'alimentation
220-240
UTFRE
Fréquence utile
50/60
VERTS
Statut de distribution
true
PRVO
Volume du produit
71415
PAVO
Volume du paquet
71415
MWGISM
Section maximale du fil en millimètres carrés
2.5 sq mm
HPOP
Avec fiche
Non
HPBI
Image produit principale
HTML (Online)
WEPR
Plus d'images du produit
HTML (Online)
HAAM
Image d'ambiance principale
HTML (Online)
WEAM
Plus d'images d'ambiance
HTML (Online)
MASN
Schéma
HTML (Online)
PROBDE
Fiche produit
HTML (Online)
LPDA
Fichier Concept d'éclairage
HTML (Online)
LVKU
Courbe de distribution de la lumière
HTML (Online)
DDA
Fichier 3D
HTML (Online)
CEER
Déclaration CE
HTML (Online)
ANTU
Mode d'emploi
HTML (Online)
ASDD
Schéma de montage
HTML (Online)