Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
SLV
Descrizione
MEDO 60 SQUARE DALI - Lampada a plafone per interni LED
Lista materiale
1002882
ON
Numero articolo
1002882
LOD
Livello del dettaglio
AX
Pittogramma
EAN
Ean11
4024163230780
AKSCODE
Codice secondo il sistema di classificazione articolo
0101020101
CATEGORY
Testo sistema di classificazione articolo
Lampada a plafone per interni LED
PN
Nome del prodotto
MEDO 60
TITLE
Nome del prodotto
MEDO 60 SQUARE DALI Indoor LED, incasso a plafone, bianco, 3000K
LONGTEXT
Descrizione estesa del prodotto
MEDO 60 CL Square ha linee squadrate e completa la serie MEDO con una versione quadrata. Grazie al Premium LED integrato, genera una luce chiara e omogenea. Con l'uso del set di sospensione, la lampada a plafone può essere trasformata in sospensione, perfetta per gli ambienti con i soffitti alti. Il driver LED già incorporato consente l’allacciamento diretto alla corrente elettrica da 120V-240V.
FAM
Famiglia
MEDO
PRTYP
Tipo di prodotto
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURES
COO
Paese di origine
CN
CTN
Numero tariffa del prodotto
94051190900
WR
Garanzia
5
INDE
Apparecchio di alimentazione incluso
Driver LED incl,
INAC
Accessori inclusi
Materiale per il montaggio incluso,
ACSKU
Accessori SKU
1001950,1001951,1001952,135250,135251,135254
ACEAN
Accessori EAN
4024163221825,4024163221832,4024163221849,4024163158664,4024163158671,4024163158688
COLOR1
Colore 1
bianco
MAT1
Materiale 1
Alluminio
MAT2
Materiale 2
Acrilico
FF
Forma delle lampade
piazza
RV
Tensione nominale
220-240V ~50/60Hz mA/V
RAS
Tensione secondaria ma/V
1000 V
CUI
Corrente in a
1 A
WEWA
Wattaggio ponderato
39
VT
Tipo di tensione
AC
OPTE
Temperatura di esercizio
-20-45°C
EEK
Contiene sorgenti luminose CEE D
INCU
Corrente di entrata
6
ICTIM
Tempo di corrente di spunto in microsecondi
30 ms
OLOLM
Potenza luminosa totale in lm
3800
LTH
Durata di vita in ore
25000
PRLE
Lunghezza del prodotto
60 cm
PRWI
Larghezza del prodotto
60 cm
PRHE
Altezza del prodotto
12.5 cm
PALE
Lunghezza pacco
69 cm
PAWI
Larghezza pacco
15 cm
PAHE
Altezza pacco
69 cm
NEWE
Peso netto
6.308 kg
BRWE
Peso lordo
7.894 kg
IPSC
Codice di sicurezza IP
IP 20
SACL
Classe di sicurezza
I
DIMM
Dimmerabile
1
DIMT
Tecnologia di dimmerazione
DALI
MOU
Montaggio
Costruzione
MOUDE
Montaggio dettagliato
Plafone, plafone con accessori
VAWAT
Variante del wattaggio
39
VALUOU
Versione rendimento in lumen
3800
VALUPW
Versione lumen per Watt
97.4359
VALICO
Variante temperatura del colore
3000
VACRI
Versione CRI
80
VABEAN
Versione angolo di emissione
105
UGRSPC
Proprietà UGR
22
RAPRVO
Tensione nominale principale
220-240V ~50/60Hz
VOL
Tensione corrente
220-240
UTFRE
Frequenza utile
50/60
VERTS
Stato di distribuzione
true
PRVO
Volumi del prodotto
71415
PAVO
Volume pacco
71415
MWGISM
Sezione massima del filo in millimetri quadrati
2.5 sq mm
HPOP
Con spina
No
HPBI
Immagine prodotto principale
HTML (Online)
WEPR
Altri immagini del prodotto
HTML (Online)
HAAM
Immagine dell'ambiente principale
HTML (Online)
WEAM
Altre immagini dell'ambiente
HTML (Online)
MASN
Disegno quotato
HTML (Online)
PROBDE
Scheda tecnica prodotto
HTML (Online)
LPDA
File di progettazione dell'illuminazione
HTML (Online)
LVKU
Curva di distribuzione della luce
HTML (Online)
DDA
File in 3D
HTML (Online)
CEER
Dichiarazione CE
HTML (Online)
ANTU
Istruzioni
HTML (Online)
ASDD
Disegno delle dimensioni di montaggio
HTML (Online)