Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
SLV
Description
MEDO 60 SQUARE DALI - Indoor Deckenaufbauleuchte LED
Bill of material
1002882
ON
Artikelnummer
1002882
LOD
Detaillevel
AX
Piktogramm
EAN
Ean11
4024163230780
AKSCODE
Artikelklassifzierungssystem Code
0101020101
CATEGORY
Artikelklassifzierungssystem Text
Indoor Deckenaufbauleuchte LED
PN
Produktname
MEDO 60
TITLE
Produktname
MEDO 60 SQUARE DALI, Indoor LED recessed ceiling light, white, 3000K
LONGTEXT
Langbeschreibung des Produkts
The MEDO 60 CL Square has a clear edge, and adds a square version to the MEDO series. Thanks to having an integrated premium LED, it provides bright and uniform illumination. The ceiling light can be converted into a pendant using a suspension kit, and is therefore also ideal for rooms with high ceilings. The built-in LED driver allows direct connection to a mains supply of 120V – 240V.
FAM
Familie
MEDO
PRTYP
Produktart
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURES
COO
Ursprungsland
CN
CTN
Warentarifnummer
94051190900
WR
Garantie
5
INDE
Betriebsgerät inklusive
LED-Treiber inkl,
INAC
Zubehör inklusive
Befestigungsmaterial inkl,
ACSKU
Zubehör EAN
1001950,1001951,1001952,135250,135251,135254
ACEAN
Zubehör EAN
4024163221825,4024163221832,4024163221849,4024163158664,4024163158671,4024163158688
COLOR1
Farbe 1
white
MAT1
Werkstoff 1
Aluminium
MAT2
Werkstoff 2
Acryl
FF
Leuchten form
quadratisch
RV
Nennspannung
220-240V ~50/60Hz mA/V
RAS
Sekundät Spannung ma/V
1000 V
CUI
Strom in a
1 A
WEWA
Gewichtete Wattage
39
VT
Spannungstyp
AC
OPTE
Betriebstemperatur
-20-45°C
EEK
Enthält Lichtquellen von EEC E
INCU
Einschaltstrom
6
ICTIM
Einschaltstromzeit in Mikrosekunden
30 ms
OLOLM
Gesamtlichtleistung in lm
3800
LTH
Lebensdauer in Stunden
25000
PRLE
Produktlänge
60 cm
PRWI
Produktbreite
60 cm
PRHE
Produkthöhe
12.5 cm
PALE
Paketlänge
69 cm
PAWI
Paketbreite
15 cm
PAHE
Pakethöhe
69 cm
NEWE
Nettogewicht
6.308 kg
BRWE
Bruttogewicht
7.894 kg
IPSC
IP-Sicherheitscode
IP 20
SACL
Sicherheitsklasse
I
DIMM
Dimmbar
1
DIMT
Dimmtechnologie
DALI
MOU
Mounting
Aufbau
MOUDE
Montage detailliert
Decke,Decke mit Zubehör
VAWAT
Variante Wattage
39
VALUOU
Variante Lumenausbeute
3800
VALUPW
Variante Lumen pro Watt
97.4359
VALICO
Variante Farbtemperatur
3000
VACRI
Variante CRI
80
VABEAN
Variante Abstrahlwinkel
105
UGRSPC
UGR Eigenschaft
22
RAPRVO
Nenn-Primärspannung
220-240V ~50/60Hz
VOL
Stromspannung
220-240
UTFRE
Nutzfrequenz
50/60
VERTS
Vertriebstatus
true
PRVO
Produktvolumen
71415
PAVO
Paketvolumen
71415
MWGISM
Maximaler Drahtquerschnitt in Quadratmillimeter
2.5 sq mm
HPOP
Mit Stecker
Nein
HPBI
Hauptproduktbild
HTML (Online)
WEPR
Weitere Produktbilder
HTML (Online)
HAAM
Haupt Ambientebild
HTML (Online)
WEAM
Weitere Ambientebilder
HTML (Online)
MASN
Maßzeichnung
HTML (Online)
PROBDE
Produktdatenblatt
HTML (Online)
LPDA
Lichtplanungsdatei
HTML (Online)
LVKU
Lichtverteilungskurve
HTML (Online)
DDA
3D Datei
HTML (Online)
CEER
CE Erklärung
HTML (Online)
ANTU
Anleitung
HTML (Online)
ASDD
Montagemaßzeichnung
HTML (Online)