Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 18
HELP_VARIABLE
Empresa
SLV
Descripción
NUMINOS SPOT DALI S - Luminaria de superficie de techo LED para interiores
Lista de materiales
1004396
ON
Número de artículo
LOD
Nivel de detalle
AX
Pictograma
EAN
Ean11
AKSCODE
Código del sistema de clasificación de artículos
0101020101
CATEGORY
Texto del sistema de clasificación de artículos
Luminaria de superficie de techo LED para interiores
PN
Nombre del producto
NUMINOS S
TITLE
Nombre del producto
LONGTEXT
Descripción extensa del producto
FAM
Familia
NUMINOS
PRTYP
Tipo de producto
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURES
COO
País de origen
CN
CTN
Código arancelario a la mercancía
94051190900
RT
Marca registrada
1
WR
Garantía
5
INDE
Equipo de control incluido
Balasto eléctrico LED incl.
INAC
Accesorios incluidos
Material de fijación incl.
ACSKU
Accesorios SKU
1006167
ACEAN
Accesorios EAN
4024163262538
COLOR1
Color 1
COLOR2
Color 2
schwarz
MAT1
Material 1
Aluminio
MAT2
Material 2
Plástico
FF
Forma de las luminarias
cilíndrico
RV
Voltaje nominal
220-240V ~50/60Hz mA/V
RAS
Tensión secundaria ma/V
250 V
CUI
La electricidad en un
0.25 A
WEWA
Potencia ponderada
11
EEK
Contiene fuentes de luz EEC E
INCU
Corriente de entrada
52
ICTIM
Tiempo de corriente de entrada en microsegundos
1 ms
OLOLM
Potencia lumínica total en lm
VTRD
Rango de inclinación vertical en grados
90
LTH
Vida útil en horas
50000
PRLE
Longitud del producto
16.2 cm
PRWI
Ancho del producto
14.5 cm
PRHE
Altura del producto
6.5 cm
PRDI
Diámetro del producto
6.5 cm
PALE
Longitud del paquete
31 cm
PAWI
Ancho del paquete
cm
PAHE
Altura del paquete
cm
CAHE
Altura baldaquín
2.9 cm
CADI
Diámetro baldaquín
10.3 cm
CAFO
Forma baldquín
round
NEWE
Peso neto
kg
BRWE
Peso bruto
kg
SACL
Clase de seguridad
I
LIDI
Distribución de la luz
rotationssymetrisch
DIMM
Regulable
1
DIMT
Tecnología de regulación
DALI
LIEX
Salida de la luz
direkt
MOU
Montaje
Estructura
MOUDE
Detalles de montaje
Techo,Pared
VAWAT
Variante de potencia
10.42
VALUOU
Variante rendimiento lumínico variante
VALUPW
Variante Lumen por vatio
VALICO
Temperatura del color
VACRI
Variante CRI
90
VABEAN
Variante ángulo del haz
UGRSPC
Características UGR
RAPRVO
Voltaje nominal primario
220-240V ~50/60Hz
VOL
Tensión actual
220-240
UTFRE
Frecuencia útil
50/60
VERTS
Estado de la distribución
true
PRVO
Volumen del producto
6324
PAVO
Volumen del paquete
6324
PRGR
Grupo de productos
SUB_MOD_10_WATT
PRPEROUPA
Productos por embalaje exterior
MWGISM
Sección máxima del cable en milímetros cuadrados
2.5 sq mm
HPOP
Con enchufe
No
HPBI
Imagen principal del producto
HTML (Online)
WEPR
Más imágenes del producto
HTML (Online)
HAAM
Imagen de ambiente principal
HTML (Online)
WEAM
Más fotos de ambiente
HTML (Online)
MASN
Plano de dimensiones
HTML (Online)
PROBDE
Ficha técnica del producto
HTML (Online)
LPDA
Datos del diseño lumínico
HTML (Online)
LVKU
Curva de intensidad luminosa
HTML (Online)
DDA
Datos 3D
HTML (Online)
CEER
Declaración CE
HTML (Online)
ANTU
Manual de instrucciones
HTML (Online)
ASDD
Plano de dimensiones de montaje
HTML (Online)