Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 18
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SLV
Description
NUMINOS SPOT DALI S - Plafonnier intérieur en saillie LED
Nomenclature
1004396
ON
Référence article
LOD
Niveau de détail
AX
Pictogramme
EAN
Ean11
AKSCODE
Système de classification des articles Code
0101020101
CATEGORY
Système de classification des articles Texte
Plafonnier intérieur en saillie LED
PN
Nom du produit
NUMINOS S
TITLE
Nom du produit
LONGTEXT
Description détaillée du produit
FAM
Famille
NUMINOS
PRTYP
Type de produit
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURES
COO
Pays d'origine
CN
CTN
Numéro de tarif des marchandises
94051190900
RT
Marque déposée
1
WR
Garantie
5
INDE
Dispositif d'alimentation inclus
Driver LED inclus
INAC
Accesoires inclus
Matériel de fixation fourni
ACSKU
Accessoires SKU
1006167
ACEAN
Accessoires EAN
4024163262538
COLOR1
Coloris 1
COLOR2
Coloris 2
schwarz
MAT1
Matériau 1
Aluminium
MAT2
Matériau 2
Plastique
FF
Lampes forme
cylindrique
RV
Tension nominale
220-240V ~50/60Hz mA/V
RAS
Tension secondaire ma/V
250 V
CUI
Courant en a
0.25 A
WEWA
Puissance en W pondérée
11
EEK
Contient des sources lumineuses de EEC E
INCU
Temps d'activation du courant
52
ICTIM
Temps d'activation du courant en microsecondes
1 ms
OLOLM
Puissance lumineuse totale en lm
VTRD
Plage d'inclinaison verticale en degrés
90
LTH
Durée de vie en heures
50000
PRLE
Longueur du produit
16.2 cm
PRWI
Largeur du produit
14.5 cm
PRHE
Hauteur du produit
6.5 cm
PRDI
Diamètre du produit
6.5 cm
PALE
Longueur du paquet
31 cm
PAWI
Largeur du paquet
cm
PAHE
Hauteur du paquet
cm
CAHE
Hauteur du cache-piton
2.9 cm
CADI
Diamètre du cache-piton
10.3 cm
CAFO
Forme du cache-piton
round
NEWE
Poids net
kg
BRWE
Poids brut
kg
SACL
Classe de sécurité
I
LIDI
Distribution de la lumière
rotationssymetrisch
DIMM
Variable
1
DIMT
Technologie du variateur
DALI
LIEX
Sortie lumineuse
direkt
MOU
Montage
En saillie
MOUDE
Détails du montage
plafond,mur
VAWAT
Variante Puissance en W
10.42
VALUOU
Variante Rendement en lumens
VALUPW
Variante Lumen par Watt
VALICO
Variante Température de couleur
VACRI
Variante CRI
90
VABEAN
Variante Angle de rayonnement
UGRSPC
Propriété UGR
RAPRVO
Tension nominale primaire
220-240V ~50/60Hz
VOL
Tension d'alimentation
220-240
UTFRE
Fréquence utile
50/60
VERTS
Statut de distribution
true
PRVO
Volume du produit
6324
PAVO
Volume du paquet
6324
PRGR
Groupe de produit
SUB_MOD_10_WATT
PRPEROUPA
Produits par suremballage
MWGISM
Section maximale du fil en millimètres carrés
2.5 sq mm
HPOP
Avec fiche
Non
HPBI
Image produit principale
HTML (Online)
WEPR
Plus d'images du produit
HTML (Online)
HAAM
Image d'ambiance principale
HTML (Online)
WEAM
Plus d'images d'ambiance
HTML (Online)
MASN
Schéma
HTML (Online)
PROBDE
Fiche produit
HTML (Online)
LPDA
Fichier Concept d'éclairage
HTML (Online)
LVKU
Courbe de distribution de la lumière
HTML (Online)
DDA
Fichier 3D
HTML (Online)
CEER
Déclaration CE
HTML (Online)
ANTU
Mode d'emploi
HTML (Online)
ASDD
Schéma de montage
HTML (Online)