Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 18
HELP_VARIABLE
Azienda
SLV
Descrizione
NUMINOS SPOT DALI S - Lampada a plafone per interni LED
Lista materiale
1004396
ON
Numero articolo
LOD
Livello del dettaglio
AX
Pittogramma
EAN
Ean11
AKSCODE
Codice secondo il sistema di classificazione articolo
0101020101
CATEGORY
Testo sistema di classificazione articolo
Lampada a plafone per interni LED
PN
Nome del prodotto
NUMINOS S
TITLE
Nome del prodotto
LONGTEXT
Descrizione estesa del prodotto
FAM
Famiglia
NUMINOS
PRTYP
Tipo di prodotto
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURES
COO
Paese di origine
CN
CTN
Numero tariffa del prodotto
94051190900
RT
Marchio registrato
1
WR
Garanzia
5
INDE
Apparecchio di alimentazione incluso
Driver LED incl,
INAC
Accessori inclusi
Materiale per il montaggio incluso,
ACSKU
Accessori SKU
1006167
ACEAN
Accessori EAN
4024163262538
COLOR1
Colore 1
COLOR2
Colore 2
schwarz
MAT1
Materiale 1
Alluminio
MAT2
Materiale 2
Plastica
FF
Forma delle lampade
cilindrico
RV
Tensione nominale
220-240V ~50/60Hz mA/V
RAS
Tensione secondaria ma/V
250 V
CUI
Corrente in a
0.25 A
WEWA
Wattaggio ponderato
11
EEK
Contiene sorgenti luminose CEE D
INCU
Corrente di entrata
52
ICTIM
Tempo di corrente di spunto in microsecondi
1 ms
OLOLM
Potenza luminosa totale in lm
VTRD
Campo di inclinazione verticale in gradi
90
LTH
Durata di vita in ore
50000
PRLE
Lunghezza del prodotto
16.2 cm
PRWI
Larghezza del prodotto
14.5 cm
PRHE
Altezza del prodotto
6.5 cm
PRDI
Diametro del prodotto
6.5 cm
PALE
Lunghezza pacco
31 cm
PAWI
Larghezza pacco
cm
PAHE
Altezza pacco
cm
CAHE
Altezza rosone
2.9 cm
CADI
Diametro rosone
10.3 cm
CAFO
Forma rosone
round
NEWE
Peso netto
kg
BRWE
Peso lordo
kg
SACL
Classe di sicurezza
I
LIDI
Distribuzione della luce
rotationssymetrisch
DIMM
Dimmerabile
1
DIMT
Tecnologia di dimmerazione
DALI
LIEX
Emissione di luce
direkt
MOU
Montaggio
Costruzione
MOUDE
Montaggio dettagliato
Soffitto, parete
VAWAT
Variante del wattaggio
10.42
VALUOU
Versione rendimento in lumen
VALUPW
Versione lumen per Watt
VALICO
Variante temperatura del colore
VACRI
Versione CRI
90
VABEAN
Versione angolo di emissione
UGRSPC
Proprietà UGR
RAPRVO
Tensione nominale principale
220-240V ~50/60Hz
VOL
Tensione corrente
220-240
UTFRE
Frequenza utile
50/60
VERTS
Stato di distribuzione
true
PRVO
Volumi del prodotto
6324
PAVO
Volume pacco
6324
PRGR
Gruppo del prodotto
SUB_MOD_10_WATT
PRPEROUPA
Prodotti per confezione esterna
MWGISM
Sezione massima del filo in millimetri quadrati
2.5 sq mm
HPOP
Con spina
No
HPBI
Immagine prodotto principale
HTML (Online)
WEPR
Altri immagini del prodotto
HTML (Online)
HAAM
Immagine dell'ambiente principale
HTML (Online)
WEAM
Altre immagini dell'ambiente
HTML (Online)
MASN
Disegno quotato
HTML (Online)
PROBDE
Scheda tecnica prodotto
HTML (Online)
LPDA
File di progettazione dell'illuminazione
HTML (Online)
LVKU
Curva di distribuzione della luce
HTML (Online)
DDA
File in 3D
HTML (Online)
CEER
Dichiarazione CE
HTML (Online)
ANTU
Istruzioni
HTML (Online)
ASDD
Disegno delle dimensioni di montaggio
HTML (Online)