Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
SLV
Description
ONE 80 PD DALI - Indoor LED Pendelleuchte schwarz CCT switch
Bill of material
1004763
ON
Artikelnummer
1004763
LOD
Detaillierungsgrad
AX
Piktogramm
AUL
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe
2
PN
Primäre Nennspannung
220-240V ~50/60Hz mA/V
SS
Sekundär Strom / Sekundär Spannung
800 mA
PL
Pendellänge
300 cm
H
Höhe
4.5 cm
D
Durchmesser
80 cm
NEWE
Nettogewicht
2.578 kg
BG
Bruttogewicht
5.253 kg
SK
Schutzklasse
I
M
Montage
Aufbau
MD
Montagedetails
Decke
DB
Dimmbar
Ja
TD
Dimming technology
DALI
W
Wattage
34 W
LU
Lumen
1230 / 1270 lm
LT
Lichtfarbtemperatur
3000/4000 Kelvin
AW
Abstrahlwinkel
130 °
F
Farbe
schwarz
C
CRI
90
BWS
BIG WHITE Seite
122
PDF
Datenblatt
PDF Info
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    VDL
    6.55 - PP CLAMP SADDLE
    INDA
    AV154A - Hairdryer with safety thermostat and electrical plug. Push-and-pull mechanism. 3 different speeds. 1800W
    SLV
    MEDO 30 - Indoor Ceiling luminaire LED
    Finder
    12 Series - Time switches
    Wilo
    6m³/h (nominal flow)
    ABB Low Voltage & Systems
    UMC100-PAN - LCD operator panel for UMC100
    SAMLO
    WMMC - Keyboard Holder
    SLV
    MEDO RING 60 DALI - Indoor LED pendant lamp
    Rittal
    LCD Display - for Monitoring
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей