XAS-231
Smalley
SNAP RINGS
Powered by
CAD모델 선택
{smalley/snap_rings/xas.prj},{NB=XAS-231},{PARTNBR=XAS-231},{SD=2.312},{DIA=2.174},{MAT=},{DIAT=(+.000/-.046)},{RT=0.078},{TT=(+/-.002)},{RRW=0.187},{RRWT=(+/-.005)},{GAP=.156 - .375},{GAP0=0.156},{TP=Double Angle Type C},{GD=2.204},{GDT=(+/-.006)},{GW=0.086},{GWT=(+.005/-.000)},{DP=0.054},{RS=19611},{GY=8825},{W=29.47},{WT=MIN},{NE=Constant Section Rings},{RINGYPE=External}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 91
HELP_VARIABLE
Company
Smalley
Description
XAS Rings - Constant Section Rings
Bill of material
XAS-231
PARTNBR
Smalley Part Number
XAS-231
XAS-231
SD
Shaft Diameter
2.312
2.312
인치
DIA
Inside Diameter
2.174
2.174
인치
MAT
Material
Carbon Steel SAE 1060-1075
302 Stainless Steel
Carbon Steel SAE 1060-1075
302 Stainless Steel
DIAT
Diameter Tolerance
(+.000/-.046)
(+.000/-.046)
인치
RT
Ring Thickness
0.078
0.078
인치
TT
Thickness Tolerance
(+/-.002)
인치
RRW
Ring Radial Wall
0.187
0.187
인치
RRWT
Ring Radial Wall Tolerance
(+/-.005)
(+/-.005)
인치
GAP
Free Gap
.156 - .375
.156 - .375
인치
TP
End Type
Double Angle Type C
Double Angle Type C
GD
Groove Diameter
2.204
2.204
인치
GDT
Groove Diameter Tolerance
(+/-.006)
(+/-.006)
인치
GW
Groove Width Min.
0.086
0.086
인치
GWT
Groove Width Tolerance
(+.005/-.000)
(+.005/-.000)
인치
DP
Nominal Depth
0.054
0.054
인치
RINGYPE
Ring Type
External
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Hotwork Ejector Pins - Straight Type
D-M-E
24.05.2024
C Springs - Crest-to-Crest Springs, Miniature
Smalley
29.02.2024
WH Rings - Spiral Retaining Rings, Medium Duty
Smalley
06.06.2024
C Springs - Crest-to-Crest Springs
Smalley
29.02.2024
SSR Springs - Gap Type Springs
Smalley
29.02.2024
VHM Rings - Spiral Retaining Rings, Light Duty - Metric
Smalley
06.06.2024
VSM Rings - Spiral Retaining Rings, Light Duty - Metric
Smalley
06.06.2024
XDS Rings - Constant Section Rings
Smalley
29.02.2024
CMS Springs - Crest-to-Crest Springs with Shims, Metric
Smalley
29.02.2024
WS Rings - Spiral Retaining Rings, Medium Duty
Smalley
06.06.2024
FH Rings - Internal Constant Section Rings - Metric
Smalley
06.06.2024
HH Rings - Internal Retaining Ring, "Hoopster"
Smalley
29.02.2024
VH Rings - Spiral Retaining Rings, Light Duty
Smalley
06.06.2024
ISO 6981/DIN 24337 - Rod eye with plain bearing
CMB Cilindri
19.10.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청