CS050-H4
Smalley
WAVE SPRINGS
Powered by
CAD모델 선택
{smalley/wave_springs/cresttocrest_cs_spring_mini.prj},{NB=CS050-H4-H=0.167-Miniature},{PARTID=MIN},{PARTNBR=CS050-H4},{SPRINGTYPE=cs},{BORE=0.500},{MAT=},{MAXOD=0.500},{SHAFT=0.312},{LOAD=15.000},{WORKHEIGHT=0.167},{FREEHEIGHT=0.360},{HEIGHT=0.167},{NBROFWAVES=2.500},{NBROFTURNS=6},{WIRETHICKNESS=0.012},{WIRERADIALWALL=0.060},{SPRINGRATE=78},{NBROFSHIMS=2.000},{BOREPILOT=Operate},{UNITS=standard},{GROUPSORTORDER=30},{ASSRATING=},{NE=Crest-to-Crest® Springs}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 44
HELP_VARIABLE
Company
Smalley
Description
CS Springs - Crest-to-Crest Springs with Shims, Miniature
Bill of material
CS050-H4
PARTNBR
Smalley Part Number
CS050-H4
CS050-H4
SPRINGTYPE
Type of Spring
cs
BORE
Operates in Bore Diameter
0.500
0.500
인치
MAT
Material
Carbon Steel SAE 1070-1090
17-7 Stainless Steel
Carbon Steel SAE 1070-1090
17-7 Stainless Steel
MAXOD
Max OD
0.500
0.500
인치
SHAFT
Clears Shaft Diameter
0.312
0.312
인치
LOAD
Load
15.000
15.000
lbs
WORKHEIGHT
Work Height
0.167
0.167
인치
FREEHEIGHT
Free Height Ref.
0.360
0.360
인치
HEIGHT
Height
인치
NBROFWAVES
Number of Waves
2.500
2.500
NBROFTURNS
Number of Turns
6
6
WIRETHICKNESS
Wire Thickness
0.012
0.012
인치
WIRERADIALWALL
Radial Wall
0.060
0.060
인치
SPRINGRATE
Spring Rate Ref.
78
78
lbs/in
NBROFSHIMS
Number of Shims
2.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청