SSB-0925
Smalley
WAVE SPRINGS
Powered by
CAD모델 선택
{smalley/wave_springs/ssb_gap.prj},{NB=SSB-0925-H=3.96},{PARTID=5825.000},{PARTNBR=SSB-0925},{SPRINGTYPE=gap},{BORE=235},{MAT=},{SHAFT=214.160},{LOAD=645.000},{MAXOD=9.322},{WORKHEIGHT=3.960},{FREEHEIGHT=6.350},{HEIGHT=3.960},{NBROFWAVES=9},{NBROFTURNS=1},{WIRETHICKNESS=0.810},{SLDHEIGHT=0.810},{HEIGHTMIN=1.630},{WIRERADIALWALL=9.530},{SPRINGRATE=283},{NBROFSHIMS=0.000},{BOREPILOT=Cling},{UNITS=metric},{GROUPSORTORDER=10.000},{NE=Gap Type Springs - Metric}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 52
HELP_VARIABLE
Company
Smalley
Description
SSB Springs - Gap Type Springs - Metric
Bill of material
SSB-0925
PARTNBR
Smalley Part Number
SSB-0925
SSB-0925
SPRINGTYPE
Type of Spring
gap
BORE
Bearing Outside Diameter
235
235
mm
MAT
Material
Carbon Steel SAE 1070-1090
17-7 Stainless Steel
Carbon Steel SAE 1070-1090
17-7 Stainless Steel
SHAFT
Clears Shaft Diameter
214.160
214.160
mm
LOAD
Load
645.000
645.000
N
MAXOD
Max OD
9.322
9.322
인치
WORKHEIGHT
Work Height
3.960
3.960
mm
FREEHEIGHT
Free Height Ref.
6.350
6.350
mm
HEIGHT
Height
mm
값 입력 HEIGHT
Height
mm
cm
inch
ft
확인
NBROFWAVES
Number of Waves
9
9
NBROFTURNS
Number of Turns
1
WIRETHICKNESS
Wire Thickness
0.810
0.810
mm
SLDHEIGHT
Solid Height
0.810
0.810
mm
HEIGHTMIN
Height Min.
1.630
1.630
mm
WIRERADIALWALL
Radial Wall
9.530
9.530
mm
SPRINGRATE
Spring Rate Ref.
283
283
N/mm
NBROFSHIMS
Number of Shims
0.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청