MHSH3-A40DA
SMC
actuators
grippers_and_escapements
3_fingers
MHS3 Parallel Style Air Gripper/3 Finger
Powered by
CAD모델 선택
{smc/actuators/grippers_and_escapements/3_fingers/mhs3/mhsh3-a.prj},{NB=MHSH3-A40DA},{BORE=40},{AA=66},{AC=9},{AD=17.5},{AE=39.5},{BA=62},{BB=62.5},{BC=72},{BD=37},{CA=10.5},{CB=19.0},{DC=36.0},{DO=40.0},{EC=15.0},{EO=19.0},{FX=26},{G=45.0},{I=7},{J=21},{K=9},{NA=16},{NB2=8},{O=4.5},{PN=5.00},{PK=4.13},{Q=12},{R=52},{XH=52.0},{SB=8.0},{TB=8},{WA1=42},{ZA1=10},{L1=3},{M=2},{SA=4.2},{SC=8.0},{TAN=4},{TAK=3.24},{UAN=5},{UAK=4.13},{UB=10},{VA1=4},{VB=4},{WB=2.0},{YAN=4},{YAK=3.24},{YB=8},{ZB=11.4},{ZC=9},{AF1=36},{AF2=21},{AG2=0},{AG1=27},{AH=12},{AJ=9},{BE=38},{BF1=40},{BG=61.5},{UCN=5},{UCK=4.13},{UD=10},{UE=5.5},{WC1=24},{WD=1.5},{ZD=10},{ZE=8},{ZF=21},{ZG=16},{ZHN=5},{ZHK=4.13},{ZI=10},{ZJ=4.5},{PUSHER=A},{PUSHERPOS=16},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
MHSH3-A - 3 Finger Parallel Style air Gripper with through holes / Center Pusher Assembly
Bill of material
MHSH3-A40DA
BORE
Bore size
40
40
mm
PUSHER
Centre pusher
(A) Cylinder type
(B) Spring type
(A) Cylinder type
(B) Spring type
PUSHERPOS
Pusher position
mm
값 입력 PUSHERPOS
Pusher position
mm
cm
inch
ft
확인
AUTOSWITCH
Autoswitches
() Without autoswitch
(M9N) In-line
(M9P) In-line
(M9B) In-line
(F9BA) In-line
(M9NV) Perpendicular
(M9PV) Perpendicular
(M9BV) Perpendicular
() Without autoswitch
(M9N) In-line
(M9P) In-line
(M9B) In-line
(F9BA) In-line
(M9NV) Perpendicular
(M9PV) Perpendicular
(M9BV) Perpendicular
LEAD
Lead wire length
-
-
m
NUMBER
Number of autoswitches
-
-
AA
66
66
mm
AC
9
9
mm
AD
17.5
17.5
mm
AE
39.5
39.5
mm
BA
62
62
mm
BB
62.5
62.5
mm
BC
72
72
mm
BD
37
37
mm
CA
10.5
10.5
mm
CB
19.0
19.0
mm
DC
36.0
36.0
mm
DO
40.0
40.0
mm
EC
15.0
15.0
mm
EO
19.0
19.0
mm
FX
26
26
mm
G
45.0
45.0
mm
I
7
7
mm
J
21
21
mm
K
9
9
mm
NA
16
16
mm
NB1
8h9 0/-0.036
8h9 0/-0.036
mm
O
4.5
4.5
mm
P
M5
M5
Q
12
12
mm
R
52
52
mm
SB
8.0
8.0
mm
TB
8
8
mm
WA
42H9 +0.062/0
42H9 +0.062/0
mm
ZA
10H10 +0.058/0
10H10 +0.058/0
mm
L
3H9 +0.025/0
3H9 +0.025/0
mm
M
2
2
mm
SA
4.2
4.2
mm
SC
8.0
8.0
mm
TA
M4
M4
UA
M5 x 0.8
M5 x 0.8
UB
10
10
mm
VA
4H9 +0.030/0
4H9 +0.030/0
mm
VB
4
4
mm
WB
2.0
2.0
mm
YA
M4 x 0.7
M4 x 0.7
YB
8
8
mm
ZB
11.4
11.4
mm
ZC
9
9
mm
AF
36
36
mm
AG
27
27
mm
AH
12
12
mm
AJ
9
9
mm
BE
38
38
mm
BF
40h9 0/-0.062
40h9 0/-0.062
mm
BG
61.5
61.5
mm
UC
M5
M5
UD
10
10
mm
UE
5.5
5.5
mm
WC
24 +0.1/0
24 +0.1/0
mm
WD
1.5
1.5
mm
ZD
10
10
mm
ZE
8
8
mm
ZF
21
21
mm
ZG
16
16
mm
ZH
M5
M5
ZI
10
10
mm
ZJ
4.5
4.5
mm
AI
57
57
mm
AD1
26
26
mm
HA
86
86
mm
HB
75
75
mm
CC
13.5
13.5
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청