Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SMC
Beschreibung
CJ2_IY-J - Knuckle Pin
Stückliste
IY-J015
MODEL
Modell
IY-J015
BORE
Kolbendurchmesser
16 mm
DD9
Dd9
5 -0.030/-0.060
DD
5.0 mm
D
d
4.8 mm
LL
L
16.6 mm
L
l
12.2 mm
M
m
1.5 mm
T
t
0.7 mm
CRIN
Applicable snap ring
C-5 type for pivot
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型