Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 7
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
MY1C - Mechanically Jointed Rodless Cylinder/Cam Follower Guide Type
Bill of material
MY1C25-100
BORE
Bore size
mm
TYPE
Guide type
(C) Cam follower guide type
THREAD1
Port thread type
PIPING
Piping type
AUTOSWITCH
Auto switch
LEAD
Lead wire length
NUMBER
Number of auto switches
LEFTAD
Left side stroke adjusting unit
RIGHTAD
Right side stroke adjusting unit
STROKE
Stroke
mm
POS
Table position
mm
Enter value for POS
Table position
mm
cm
inch
ft
STOP
Stroke option
COM
Comment
-
OMSC
Made to order
THREAD2
Thread on/off
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)