Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
MY1HT - Mechanically Jointed Rodless High Rigidity/Linear Guide Type
Bill of material
MY1HT50-200L
BORE
Bore size
mm
TYPE
Guide type
(HT) High rigidity/Linear guide type(2 linear guides)
THREAD1
Port thread type
PIPING
Piping type
AUTOSWITCH
Auto switch
LEAD
Lead wire length
NUMBER
Number of auto switches
STROKE
Stroke
mm
POS
Table position
mm
Введите значение для POS
Table position
mm
cm
inch
ft
ADJUSTMENT
Stroke adjusting unit
STOP
Stroke option
COM
Comment
-
OMSC
Made to order
THREAD2
Thread on/off
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей