MKF40R-10RZ
SMC
actuators
rotary_actuators
combination
MK Rotary Clamp Cylinder/Standard
Powered by
CAD모델 선택
{smc/actuators/rotary_actuators/combination/mk_z/mk_z_rv_asmtab.prj},{NB=MKF40R-10RZ(0_0)},{BORE=40},{MOUNT=(F) Rod end flange},{THREAD1=},{WATERRESISTANT=R},{CLAMPSTROKE=10},{CLAMPSTRX=10,20,30,50},{ROTARYSTR1=15.0},{ROTARYSTR2=10.0},{POS=0},{ROTARY=R},{OPTION=},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{THREAD2=0},{SA1=21.0},{SA2=25.0},{SA3=20.5},{SB1=9.0},{SB2=13.0},{SB3=8.5},{PPATH=assembly/mk_z_rv_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
MK-Z_R/V - Rotary Clamp Cylinder:Water Resistant Cylinder
Bill of material
MKF40R-10RZ
BORE
Bore size
40
40
mm
MOUNT
Mounting bracket
(F) Rod end flange
(F) Rod end flange
THREAD1
Port thread type
(-) Rc
(TN) NPT
(TF) G
(-) Rc
(TN) NPT
(TF) G
WATERRESISTANT
Water resistant cylinder
(R) NBR seal (Nitrile rubber)
(V) FKM seal (Fluoro rubber)
(R) NBR seal (Nitrile rubber)
(V) FKM seal (Fluoro rubber)
CLAMPSTROKE
Clamp stroke
10.000
20.000
30.000
50.000
10.000
20.000
30.000
50.000
mm
ROTARYSTR1
15.0
15.0
mm
POS
Position
Retraction end
Extension end
Retraction end
Extension end
ROTARY
Rotary direction
(R) Clockwise
(L) Counterclockwise
(R) Clockwise
(L) Counterclockwise
OPTION
Body option
(-) Standard (Female thread)
(N) With arm
(-) Standard (Female thread)
(N) With arm
AUTOSWITCH
Auto switch
(-) Without autoswitch (Built-in magnet)
M9NAV Solid state-Water resistant (2-color indication)-Grommet-3 wire (NPN)-Perpendicular
M9PAV Solid state-Water resistant (2-color indication)-Grommet-3 wire(PNP)-Perpendicular
M9BAV Solid state-Water resistant (2-color indication)-Grommet-2 wire-Perpendicular
M9NA Solid state-Water resistant (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire (NPN)-In line
M9PA Solid state-Water resistant (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire(PNP)-In line
M9BA Solid state-Water resistant (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-2 wire-In line
(-) Without autoswitch (Built-in magnet)
M9NAV Solid state-Water resistant (2-color indication)-Grommet-3 wire (NPN)-Perpendicular
M9PAV Solid state-Water resistant (2-color indication)-Grommet-3 wire(PNP)-Perpendicular
M9BAV Solid state-Water resistant (2-color indication)-Grommet-2 wire-Perpendicular
M9NA Solid state-Water resistant (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire (NPN)-In line
M9PA Solid state-Water resistant (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire(PNP)-In line
M9BA Solid state-Water resistant (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-2 wire-In line
LEAD
Lead wire length
N/A
N/A
NUMBER
Number of auto switches
N/A
N/A
THREAD2
Thread on/off
on
off
on
off
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청