10-CQ2B40-5DZ
SMC
actuators
specialty_actuators
clean_room
linear_actuators
CQ2 Compact Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{smc/actuators/specialty_actuators/clean_room/linear_actuators/cq2/10_cq2_asmtab.prj},{NB=10-CQ2B40-5DZ(0_0_0)},{TYPE=10-},{BORE=40},{MOUNT=(B) Through-hole (Standard)},{MAGNET=},{AUTOSW=},{LEAD=},{SWSIGN=},{STROKE=5},{SMAX=100},{POS=0},{THREAD=},{BODY=},{STOP=0},{THREAD2=0},{PPATH=10_cq2/assembly/10_cq2_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
CQ2-Z 10/11/21/22 - Compact Cylinder Clean Series
Bill of material
10-CQ2B40-5DZ
TYPE
Clean/Copper-fluorine and silicon-free + Low Particle
(10) Clean series (Relief type)
(11) Clean series (Vacuum suction type)
(21) Copper, fluorine and silicon-free + Low particulate generation (Relief type)
(22) Copper, fluorine and silicon-free + Low particle generation (Vacuum suction type)
(10) Clean series (Relief type)
(11) Clean series (Vacuum suction type)
(21) Copper, fluorine and silicon-free + Low particulate generation (Relief type)
(22) Copper, fluorine and silicon-free + Low particle generation (Vacuum suction type)
BORE
Bore size
40
40
mm
MOUNT
Mounting style
(B) Through-hole (Standard)
MAGNET
Built-in magnet
(-) Without magnet
(D) With magnet
(-) Without magnet
(D) With magnet
AUTOSW
Auto switch
N/A
N/A
LEAD
Lead wire length
N/A
N/A
SWSIGN
Number of auto switches
N/A
N/A
STROKE
Stroke
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
75.000
100.000
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
75.000
100.000
mm
POS
Position
mm
값 입력 POS
Position
mm
cm
inch
ft
확인
THREAD
Port thread type
(-) Rc
(TN) NPT
(TF) G
(-) Rc
(TN) NPT
(TF) G
BODY
Rod end thread
(-) Standard (Rod end female thread)
(M) Rod end male thread
(-) Standard (Rod end female thread)
(M) Rod end male thread
STOP
Stroke option
Standard stroke
Manufacturable stroke
Standard stroke
Manufacturable stroke
COM
Comment
-
THREAD2
Thread on/off
on
off
on
off
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청