C96NB63-200C
SMC
actuators
specialty_actuators
locking
C96N/CP96N Cylinder with Lock
Powered by
CAD모델 선택
{smc/actuators/specialty_actuators/locking/cp96n_c96n/c96n_c_asmtab.prj},{NB=C96NB63-200C(0_0_0)},{BORE=63},{SMAX1=1900},{A=32},{B=45},{D=20},{PL=16.0},{L12=8.0},{BN=90.0},{SW=17},{G1=38.6},{BG=16},{L8=200.5},{VD=4},{VA=4},{WA=9.0},{WB=6.3},{WH=37},{ZZ=194},{ZY=259},{E=77},{R=56.5},{L2=24},{L9=5},{H=69},{E1=80},{TR=50},{AH=50},{AO=12},{AT=5.5},{AB=10.0},{SA=185},{XA=190},{TM=90},{TL=20},{TD=20},{UW=87},{L1=28},{XV=97.5},{Z=129.5},{RF=50},{TF=100},{FB=9},{E2=80},{UF=120},{W=25},{MF=12},{ZF=170},{UB=70},{CB=40},{CD=16},{L=20},{MR=16.0},{XD=190},{EB=90},{A1=13.0},{B1=15.5},{A2=9.0},{B2=11.5},{A3=9.5},{B3=12.0},{A4=3.0},{B4=5.5},{A5=7.0},{B5=9.5},{A6=3.0},{B6=5.5},{A7=8.5},{B7=11.0},{A8=6.0},{B8=8.5},{MOUNT=(B) Basic},{MAGNET=},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{STROKE=200},{POS=0},{STOP=0},{BOOT=},{ROD=},{ACC1=},{ACC2=},{OMSC=},{THREAD=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 42
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
C96N_C/C96ND_C - Cylinder with Lock: Double Acting, Single Rod/Double Rod
Bill of material
C96NB63-200C
BORE
Bore size
63
63
mm
MOUNT
Mounting style
(B) Basic
(B) Basic
MAGNET
Built-in magnet
(-) Without magnet
(D) With magnet
(-) Without magnet
(D) With magnet
AUTOSWITCH
Auto switch
N/A
N/A
LEAD
Lead wire length
N/A
N/A
NUMBER
Number of auto switches
N/A
N/A
STROKE
Stroke
200.000
25.000
50.000
80.000
100.000
125.000
160.000
200.000
250.000
320.000
400.000
500.000
600.000
200.000
25.000
50.000
80.000
100.000
125.000
160.000
200.000
250.000
320.000
400.000
500.000
600.000
mm
POS
Position
mm
값 입력 POS
Position
mm
cm
inch
ft
확인
STOP
Stroke option
Standard stroke
Manufacturable stroke
Standard stroke
Manufacturable stroke
COM
Comment
-
BOOT
Rod boot
(-) Without boot
(J) Nylon tarpaulin (one end)
(K) Heat resistant tarpaulin (one end)
(-) Without boot
(J) Nylon tarpaulin (one end)
(K) Heat resistant tarpaulin (one end)
ROD
Rod
(-) Single rod
(W) Double rod
(-) Single rod
(W) Double rod
ACC1
Pivot bracket
N/A
N/A
ACC2
Rod end bracket
(-) No bracket
(W) Rod clevis
(-) No bracket
(W) Rod clevis
OMSC
Made to order
(-) Without order
(-XC35) With coil scraper
(-) Without order
(-XC35) With coil scraper
THREAD
Thread on/off
on
off
on
off
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청