MWBT50-25
SMC
actuators
specialty_actuators
locking
MWB Cylinder With Lock
Powered by
CAD모델 선택
{smc/actuators/specialty_actuators/locking/mwb/mwb_asmtab.prj},{NB=MWBT50-25(0_0_0)},{BORE=50},{MOUNT=(T) Center trunnion},{MAGNET=},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{THREAD1=},{STROKE=25},{SMAX=1800},{POS=0},{BOOT=},{CUSHION=},{BRACKET=},{RODB=},{STOP=0},{OMSC=},{THREAD2=0},{BN=78.000},{N1=31.500},{N=31.5},{S1=172},{S2=180},{S3=183},{A1=10.0},{B1=9.0},{A2=6.0},{B2=5.0},{A3=6.5},{B3=5.5},{A4=0.0},{B4=0.0},{A5=4.0},{B5=3.0},{A6=0.0},{B6=0.0},{A7=5.5},{B7=4.5},{A8=3.000},{B8=2.000},{PPATH=mwb/assembly/mwb_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 42
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
MWB/MDWB - Cylinder With Lock/Double Acting Single Rod
Bill of material
MWBT50-25
BORE
Bore size
50
50
mm
MOUNT
Mounting style
(T) Center trunnion
(T) Center trunnion
MAGNET
Built-in magnet
(-) Without magnet
(D) With magnet
(-) Without magnet
(D) With magnet
AUTOSWITCH
Auto switch
N/A
N/A
LEAD
Lead wire length
N/A
N/A
NUMBER
Number of auto switches
N/A
N/A
THREAD1
Port thread type
(-) Rc
(TN) NPT
(TF) G
(-) Rc
(TN) NPT
(TF) G
STROKE
Stroke
25.000
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
175.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
600.000
25.000
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
175.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
600.000
mm
POS
Position
mm
값 입력 POS
Position
mm
cm
inch
ft
확인
BOOT
Rod boot
(-) None
(J) Nylon tarpaulin
(K) Heat resistant tarpaulin
(-) None
(J) Nylon tarpaulin
(K) Heat resistant tarpaulin
CUSHION
Cushion
(-) Air cushion
(N) Rubber bumper
(-) Air cushion
(N) Rubber bumper
BRACKET
Pivot bracket
(-) None
(N) Pivot bracket
(-) None
(N) Pivot bracket
RODB
Rod end bracket
(-) None
(V) Single knuckle joint
(W) Double knuckle joint
(-) None
(V) Single knuckle joint
(W) Double knuckle joint
STOP
Stroke option
Standard stroke
Manufacturable stroke
Standard stroke
Manufacturable stroke
COM
Comment
-
OMSC
Made to order
(-) None
(-XC35) With coil scraper
(-) None
(-XC35) With coil scraper
THREAD2
Thread on/off
on
off
on
off
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청