Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 14
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
CJ2X-Z/CDJ2X-Z - Air Cylinder/Low Speed Cylinder
Bill of material
CJ2XB10-15Z
BORE
Bore size
mm
MOUNT
Mounting style
MAGNET
Built-in magnet
AUTOSWITCH
Auto switch
LEAD
Lead wire length
NUMBER
Number of auto switches
STROKE
Stroke
mm
POS
Position
mm
Entrez la valeur pour POS
Position
mm
cm
inch
ft
PORT
Head cover port location
STOP
Stroke option
COM
Comment
-
MOUNTING
Auto switch mounting type
THREAD
Thread on/off
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés