Y24M-02B-D
SMC
airline_equipment
accessories_attachments
accessories_ac-d
Powered by
CAD모델 선택
{smc/airline_equipment/accessories_attachments/accessories_ac-d/y_m_d_asmtab.prj},{NB=Y24M-02B-D},{BODY=24},{BODYX=20},{THREAD=},{PORT=(02) 1/4},{GAUGE=B},{DIRECTION=},{UNIT=},{P1=1/4},{A=40},{B=55},{C=35},{D=26.0},{F=42},{PPATH=y_m_d/assembly/y_m_d_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
AC-D Y_M_D - Cross Adapter
Bill of material
Y24M-02B-D
MODEL
Model
Y24M-02B-D
Y24M-02B-D
BODY
Body size
24
24
mm
THREAD
Thread type
(-) Rc
(N) NPT
(F) G
(-) Rc
(N) NPT
(F) G
PORT
Port size
(02) 1/4
(02) 1/4
GAUGE
Pressure gauge
(B) Without pressure gauge(Both sides blanking plate)
(E) Square embedded type pressure gauge (with limit indicator)
(B) Without pressure gauge(Both sides blanking plate)
(E) Square embedded type pressure gauge (with limit indicator)
DIRECTION
Spacer mounting direction for upper and lower ports
(-) Front and rear mounting
(A) Left and right mounting
(-) Front and rear mounting
(A) Left and right mounting
UNIT
Unit
(-) Pressure gauge in SI units: MPa
(-) Pressure gauge in SI units: MPa
P1
1/4
1/4
A
40
40
mm
B
55
55
mm
C
35
35
mm
D
26.0
26.0
mm
E
26.0
26.0
mm
F
42
42
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청