Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 5
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
AC-D IS10T - Pressure Switch with T-Spacer
Bill of material
IS10T-30-01-D
MODEL
Model
BODY
Body size
mm
THREAD1
Pipe thread type
PORT
Port size
SEMISTANDARDA
Set pressure range
SEMISTANDARDB
Lead wire length
SEMISTANDARDC
Pressure unit of the scale plate
THREAD2
Thread on/off
P
Port size
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей