ARG20-01G1-B
SMC
airline_equipment
air_combination_unit
New Modular Type F.R.L. Units (Built-in Pressure Gauge)
Powered by
CAD모델 선택
{smc/airline_equipment/air_combination_unit/acg_b/arg_b_asmtab.prj},{NB=ARG20-01G1-B(0)},{BODY=20},{BODYX=20},{BACKFLOW=},{THREAD1=},{PORT=01},{OPTION1=},{ANGLE=G1},{OPTION2=},{SEMISTANDARD1=},{SEMISTANDARDN=},{SEMISTANDARDY=},{SEMISTANDARDZ=},{OMSC=},{THREAD2=0},{A=40.000},{PPATH=arg_b/assembly/arg_b_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
ARG-B - Regulator With Built-in Pressure Gauge
Bill of material
ARG20-01G1-B
BODY
Body size
20
20
BACKFLOW
With backflow function
(-) Without backflow function
(K) With backflow function
(-) Without backflow function
(K) With backflow function
THREAD1
Thread type
(-) Rc
(N) NPT
(F) G
(-) Rc
(N) NPT
(F) G
PORT
Port size
(01) 1/8
(02) 1/4
(01) 1/8
(02) 1/4
OPTION1
Option1
(-) None
(B) With bracket (With set nuts)
(-) None
(B) With bracket (With set nuts)
ANGLE
Mounting angle of pressure gauge
(G1) 0 deg
(G2) 90 deg
(G3) 180 deg
(G4) 270 deg
(X2101A) 45 deg
(X2101B) 135 deg
(X2101C) 225 deg
(X2101D) 315 deg
(G1) 0 deg
(G2) 90 deg
(G3) 180 deg
(G4) 270 deg
(X2101A) 45 deg
(X2101B) 135 deg
(X2101C) 225 deg
(X2101D) 315 deg
OPTION2
Option2
(-) None
(H) With set nuts
(-) None
(H) With set nuts
SEMISTANDARD1
Set pressure
(-) 0.05 to 0.85 MPa setting
(1) 0.02 to 0.2 MPa setting
(-) 0.05 to 0.85 MPa setting
(1) 0.02 to 0.2 MPa setting
SEMISTANDARDN
Exhaust
(-) Relieving type
(N) Non-relieving type
(-) Relieving type
(N) Non-relieving type
SEMISTANDARDY
Knob
(-) Downward
(Y) Upward
(-) Downward
(Y) Upward
SEMISTANDARDZ
Pressure unit
N/A
N/A
OMSC
Made to order
(-) None
(X406) Setting and pressure gauge full span 0.4 MPa
(-) None
(X406) Setting and pressure gauge full span 0.4 MPa
THREAD2
Thread on/off
on
off
on
off
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청