Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SMC
Description
ITVX2000 - High Pressure Electro-Pneumatic Regulator
Nomenclature
ITVX2030-013N
SIZE
Taille du corps
(2) ITVX2000 type
PILOT
Pilot type
(0) Internal regulator type
PRESSURE
Set pressure range
(3) 0.01 to 3.0MPa
VOLTAGE
Power supply voltage
(0) DC24V
INPUT
Input signal
OUTPUT
Monitor output
THREAD1
Thread type
PORT
Port size
(3) 3/8
BRACKET
Bracket
CONNECTOR
Cable connector
UNIT
Pressure display unit
OMSC
Made to order
THREAD2
Filetage on/off
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés